제품 카테고리:
데이터 패널 피드스루
Industrial Ethernet
필터
제품 146
Relevance
커플러
RJI RJ45 10G Cat6A, 8p IP20 coupler
기사 번호: 09 45 545 1560
커넥터
RJI Han 3A RJ45 PFT Cat.6A met. with cap
기사 번호: 09 45 215 1562
커플러
RJI RJ45 Keystone bulkhead jack IP20
기사 번호: 09 45 545 1568
패널 관통형
panel feed through M12D cod.female 4pins
기사 번호: 21 03 371 2403
커넥터
RJI IP67 DATA 3A PANEL FEED THR. ZINK
기사 번호: 09 45 215 1100
커넥터
Han PushPull PFT metal Bulkhead Cat.6A
기사 번호: 09 35 225 0311
커넥터
RJI RJ45 10G Cat.6, 8p jack IDC AWG24-22
기사 번호: 09 45 545 1562
커넥터
preLink RJ45 Keystone module empty
기사 번호: 20 82 500 0001
패널 관통형
M12 PFT D-coded female straight 0,5m
기사 번호: 21 03 375 2400
커넥터
preLink RJ45 Jack HIFF Set AWG 26/27
기사 번호: 20 82 001 0002
어댑터
Han3A RJ45 PFT HIFF adapter
기사 번호: 09 45 515 0024
커넥터
preLink RJ45 HIFF module empty
기사 번호: 20 82 000 0002
커넥터
RJI IP67 DATA 3A METAL P/F/T WITH CAP
기사 번호: 09 45 215 1103
커넥터
RJI Han 3A RJ45 PFT Cat. 6A metal
기사 번호: 09 45 215 1560
벌크헤드 장착형 하우징
PushPull V4, compact housing HIFF
기사 번호: 09 45 545 0041
커넥터
RJI RJ45 10G Cat.6, 8p jack IDC AWG28-24
기사 번호: 09 45 545 1561
커넥터
PushPull V4 PFT, 10G, Cat.6A, 8-pin
기사 번호: 09 45 245 1561
커넥터
Han3A RJ45 Cat5 PFT 8p, angledT
기사 번호: 09 45 215 1108
케이블 투 케이블 하우징
HPP V4 cable hood 6,5-9,5mm
기사 번호: 09 45 345 0000
커넥터
preLink RJ45 Jack HIFF Set AWG 22/24
기사 번호: 20 82 001 0001
커넥터
preLink RJ45 Keystoneset AWG22/23
기사 번호: 20 82 501 0001
커넥터
Han3A RJ45 10G Cat6A PFT insert 8p
기사 번호: 09 45 200 1560
커넥터
RJI Keystone Cat.6, 8p IDC AWG24-22
기사 번호: 09 45 545 1564
PCB 어댑터
PANEL FEED THROUGH M12-F D-cod. 4 PINS
기사 번호: 21 03 371 2415
패널 관통형
M12 PFT Crimp 8-pole x-coded female 0.3m
기사 번호: 21 33 080 0850 003
벌크헤드 장착형 하우징
Han PushPull PFT metal rectangular HIFF
기사 번호: 09 35 012 0311
커넥터
RJI Han 3A RJ45 PFT Cat. 6A Plastic
기사 번호: 09 45 225 1560
커넥터
Han PP PFT met. circular Bulkhead Cat.6A
기사 번호: 09 35 225 0312
커넥터
RJI RJ45 PN Cat.5, 4p jack IDC AWG24-22
기사 번호: 09 45 545 1120
벌크헤드 장착형 하우징
Han PushPull PFT plastic HIFF
기사 번호: 09 35 012 0331
케이블 커넥터, 패널 관통형
preLink M12-D cable jack 4-pole Cat.5
기사 번호: 20 82 005 2001
케이블 커넥터, 패널 관통형
preLink M12-X cable jack 8-pole Cat.6A
기사 번호: 20 82 006 2001
커넥터
RJI Keystone Cat.6, 8p IDC AWG28-24
기사 번호: 09 45 545 1563
커넥터
RJI IP67 DATA 3A PANEL FEED THR. KUNST
기사 번호: 09 45 225 1100
벌크헤드 장착형 하우징
HPP V4 hood surface mounting
기사 번호: 09 45 345 0001
커넥터
MPP-PFT-ix/ix-10p-F-P-A-cod
기사 번호: 09 51 221 0001
케이블 투 케이블 하우징
Han PP V14 cable hood 6,5-9,5mm
기사 번호: 09 35 002 0431
커넥터
RJI Han 3A RJ45 PFT Cat6A met. M-version
기사 번호: 09 45 215 1561
벌크헤드 장착형 하우징
Han PushPull PFT metal circular HIFF
기사 번호: 09 35 012 0312
패널 관통형
panel feed through M12D cod.male 4pins
기사 번호: 21 03 371 1403
패널 관통형
M12 PFT Crimp 8-pole X-coded female 0.3m
기사 번호: 21 33 070 0853 003
커넥터
Han PushPull PFT plastic Bulkhead Cat.6A
기사 번호: 09 35 225 0331
커넥터
preLink RJ45 Keystone module angled
기사 번호: 20 82 500 0002
커넥터
RJI Keystone Cat.5, 4p IDC AWG24-22
기사 번호: 09 45 545 1122
커넥터
RJI IP67 DATA 3A P/ F/T ANG 90캛L PL
기사 번호: 09 45 225 1108
커넥터
Han PushPull RJ45 90° metal WDF
기사 번호: 09 35 226 0311
커넥터
Han3A RJ45 PFT angled (4 hole)
기사 번호: 09 45 215 1118
커넥터
Set PP Metal PFT RJ45 PCB with 2 jacks
기사 번호: 09 45 295 1130
커넥터
Han3M RJ45 Cat5 PFT 8p
기사 번호: 09 45 215 1102
커넥터
RJI IP67 DATA 3M P/ F/T ANG 90캢R MET
기사 번호: 09 45 215 1109
패널 관통형
M12 PFT male 4-pole D-coded M16x1.5
기사 번호: 21 03 371 1405
커넥터
RJI IP67 DATA 3A PANEL F/ THR. SP. CHROM
기사 번호: 09 45 215 1104
패널 관통형
M12 PFT Crimp 8-pole x-coded female 0.5m
기사 번호: 21 33 080 0850 005
패널 관통형
M12 PFT Crimp 8-pole x-coded female 1m
기사 번호: 21 33 080 0850 010
케이블 투 케이블 하우징
Han PP V14 cable hood 9-13mm
기사 번호: 09 35 002 0433
패널 관통형
M12 PFT Crimp 8-pole X-coded female 0.5m
기사 번호: 21 33 070 0853 005
패널 관통형
M12 PFT Crimp 8-pole X-coded female 1m
기사 번호: 21 33 070 0853 010
패널 관통형
M12 PFT Crimp 8-pole x-coded female 1.5m
기사 번호: 21 33 080 0850 015
패널 관통형
M12 PFT Crimp 8-pole X-coded female 1,5m
기사 번호: 21 33 070 0853 015
커넥터
Han PushPull RJ45 90° WDF
기사 번호: 09 35 226 0331
하드웨어, 패널 및 아웃렛 연결장치
RJI Han3A Metal Outlet IP65/67 empty
기사 번호: 09 45 815 0000
보호 커버
Easy dust cup IP67 for PP recepticale
기사 번호: 09 45 845 0009
보호 커버
HPP V4 cover pL IP65/67, w./o. cord
기사 번호: 09 45 845 0009 024
분산 모듈
RJI DIN-rail outlet for keystone jacks
기사 번호: 09 45 851 0000
하드웨어, 패널 및 아웃렛 연결장치
Han3A RJ45 Cat6A Metal Outlet IP65/67
기사 번호: 09 45 815 1560
보호 커버 세트
RJI DIN-rail outlet cover set
기사 번호: 09 45 851 0001
분산 모듈
RJI DIN-rail outlet for keystone jacks
기사 번호: 09 45 851 0002
보호 커버
RJI RJ45 jack cover black
기사 번호: 09 45 852 0001
보호 커버
Easy dust cup IP67 for PP recepticale
기사 번호: 09 45 845 0011 024
구리 밴드
RJI tinned copper tape; 12mm, reel 10m
기사 번호: 09 45 800 0200
블라인드 플레이트
HPP V4 blind cover
기사 번호: 09 45 845 0019
보호 커버 세트
RJI cover for 09458510002
기사 번호: 09 45 851 0003
코딩 핀 세트
RJI CODING KEY SET (5 PARTS) FOR DATA 3A
기사 번호: 09 45 820 0000
보호 커버
RJI IP40 DUST CAP PUSH PULL REC.
기사 번호: 09 45 845 0003
보호 커버
Han PushPull dust cap device IP65
기사 번호: 09 35 002 5403 XL
아웃렛
PP-V4-OUT-IDC-RJ45-8P-J-P-BL, AWG 24-22
기사 번호: 09 45 845 1562
아웃렛
PP-V4-OUT-HIFF-P-BL, empty
기사 번호: 09 45 845 1560
아웃렛
PP-V4-OUT-IDC-RJ45-8P-J-P-WH, AWG 24-22
기사 번호: 09 45 845 1563
벌크헤드 장착형 하우징
HPP V4 Comp.Hous HIFF w/o logo grey seal
기사 번호: 09 45 545 0044
보호 커버
Han PP Power L plug cover IP65
기사 번호: 09 35 004 5412
보호 커버
Han PP Power L cover device IP65
기사 번호: 09 35 004 5402
컬러 클립
PP V4 coding clip for receptacle; green
기사 번호: 09 45 840 0024
컬러 클립
PP V4 coding clip for receptacle; yellow
기사 번호: 09 45 840 0022
컬러 클립
PP V4 coding clip for receptacle; violet
기사 번호: 09 45 840 0025
컬러 클립
PP V4 coding clip for receptacle; blue
기사 번호: 09 45 840 0026
컬러 클립
PP V4 coding clip for receptacle; red
기사 번호: 09 45 840 0023
보호 커버
M12-ACC- PLASTICCAP FOR M12 MALE
기사 번호: 21 41 000 0001
방진(dust protection) 커버
Protection Cover Han PushPull RJ45 V14
기사 번호: 61 04 600 0194 00
커플러
RJI coupler housing empty IP 65/67
기사 번호: 09 45 805 0000
커플러
RJI coupler housing Cat. 6A IP 65/67
기사 번호: 09 45 805 1560
케이블 어셈블리
RJI RJ45 PFT cable plug-jack Cat6, 4,0m
기사 번호: 09 45 545 1515
케이블 어셈블리
RJI RJ45 PFT cable plug-jack Cat6, 0,9m
기사 번호: 09 45 545 1508
케이블 어셈블리
RJI RJ45 PFT cable plug-jack Cat6, 3,5m
기사 번호: 09 45 545 1514
케이블 어셈블리
RJI RJ45 PFT cable plug-jack Cat6, 0,6m
기사 번호: 09 45 545 1505
케이블 어셈블리
RJI RJ45 PFT cable plug-jack Cat6, 0,8m
기사 번호: 09 45 545 1507
케이블 어셈블리
RJI RJ45 PFT cable plug-jack Cat6, 0,4m
기사 번호: 09 45 545 1503
케이블 어셈블리
RJI RJ45 PFT cable plug-jack Cat6, 2,0m
기사 번호: 09 45 545 1511
케이블 어셈블리
RJI RJ45 PFT cable plug-jack Cat6, 0,25m
기사 번호: 09 45 545 1519
케이블 어셈블리
RJI RJ45 PFT cable plug-jack Cat6, 3,0m
기사 번호: 09 45 545 1513
거리 고정 브라켓
Fixing flange for Aida Coupling PP RJ45
기사 번호: 61 04 600 0182 02
실(Seal)
Han PushPull gasket
기사 번호: 09 35 002 9901
실(Seal)
Han PushPull gasket 500pcs
기사 번호: 09 35 002 9901 XL
보호 커버
MPP-ACC-DUST CAP DEVICE LANYARD IP65/67
기사 번호: 09 51 800 0003
분산 모듈
RJ Ind IP44 wall outlet 2x RJ45 keystone
기사 번호: 09 45 851 0015
방진(dust protection) 커버
Han PP Power L cover device IP65 100pcs
기사 번호: 09 35 004 5402 XL
방진(dust protection) 커버
Han PP Power L plug cover IP65 100pcs
기사 번호: 09 35 004 5412 XL
방진(dust protection) 커버
Han PushPull dust cap device IP40
기사 번호: 09 35 002 5401
보호 커버
Han PP dust cap device IP65 100pcs
기사 번호: 09 35 002 5402 XL
방진(dust protection) 커버
Han PushPull dust cap plug IP40
기사 번호: 09 35 002 5412
케이블 어셈블리
RJI RJ45 PFT cable plug-jack Cat6, 7,5m
기사 번호: 09 45 545 1517
케이블 어셈블리
RJI RJ45 PFT cable plug-jack Cat6, 0,5m
기사 번호: 09 45 545 1504
케이블 어셈블리
RJI RJ45 PFT cable plug-jack Cat6, 5,0m
기사 번호: 09 45 545 1516
케이블 어셈블리
RJI RJ45 PFT cable plug-jack Cat6, 0,15m
기사 번호: 09 45 545 1500
케이블 어셈블리
RJI RJ45 PFT cable plug-jack Cat6, 10,0m
기사 번호: 09 45 545 1518
케이블 어셈블리
RJI RJ45 PFT cable plug-jack Cat6, 0,2m
기사 번호: 09 45 545 1501
케이블 어셈블리
RJI RJ45 PFT cable plug-jack Cat6, 1,0m
기사 번호: 09 45 545 1509
케이블 어셈블리
RJI RJ45 PFT cable plug-jack Cat6, 0,3m
기사 번호: 09 45 545 1502
케이블 어셈블리
RJI RJ45 PFT cable plug-jack Cat6, 0,7m
기사 번호: 09 45 545 1506
어댑터
RJI Han 3A RECEPTACLE PACKAGE
기사 번호: 09 45 515 0022
케이블 어셈블리
RJI RJ45 PFT cable plug-jack Cat6, 2,5m
기사 번호: 09 45 545 1512
케이블 어셈블리
RJI RJ45 PFT cable plug-jack Cat6, 1,5m
기사 번호: 09 45 545 1510
어댑터
RJI Han 3A RECEPTACLE PACKAGE
기사 번호: 09 45 515 0020
보호 커버
Han PushPull dust cap device IP65
기사 번호: 09 35 002 5402
단말 블럭
preLink Terminal mod AWG22/24 black 1=10
기사 번호: 20 82 000 0005
단말 블럭
preLink Terminal mod AWG26/27 white 1=10
기사 번호: 20 82 000 0003
아웃렛
preLink Han 3 A RJ45 Metal Outlet
기사 번호: 20 82 102 0101
단말 블럭
preLink Terminal mod AWG22/24, yel. 1=10
기사 번호: 20 82 000 0001
보호 커버
preLink protection cover 1=10
기사 번호: 20 82 000 9915
패치 패널
Keystone Patch panel, loaded
기사 번호: 20 82 405 0001
패치 패널
Keystone Patch panel, unloaded
기사 번호: 20 82 400 0002
아웃렛
Metal Outlet Han PushPull with preLink
기사 번호: 20 82 104 0101
단말 블럭
preLink Terminal mod AWG22/24 blk. 1=100
기사 번호: 20 82 000 0005 XL
보호 커버
blinding cap for female with eyelet
기사 번호: 21 01 000 0030
보호 커버
blinding cap for female with cable clip
기사 번호: 21 01 000 0031
보호 커버
blinding cap for male with cable clip
기사 번호: 21 01 000 0038
잠금너트
Lock Nut M16x1,5 SW18
기사 번호: 21 01 000 0018
잠금너트
Lock nut (metal)
기사 번호: 21 01 000 0008
보호 커버
Sealing cap for passive boxes
기사 번호: 21 01 000 0003
잠금너트
Lock nut M16 x 1,5
기사 번호: 21 01 000 0010
보호 커버
blinding cap for male with eyelet
기사 번호: 21 01 000 0033
보호 커버
M12-ACC- PLASTICCAP FOR M12 FEMALE
기사 번호: 21 41 000 0002
패널 관통형
M12-PP-PFT-CRIMP-4P-DCOD-F-0.5
기사 번호: 21 03 371 2453
케이블 어셈블리
RJI RJ45 PFT cable plug-jack Cat6, 15,0m
기사 번호: 09 45 545 1522
케이블 어셈블리
RJI RJ45 PFT cable plug-jack Cat6, 20,0m
기사 번호: 09 45 545 1520
케이블 어셈블리
RJI RJ45 PFT cable plug-jack Cat6, 25,0m
기사 번호: 09 45 545 1521
커넥터
ix Industrial 10A-1 jack SL-S
기사 번호: 09 45 181 2569 XL
146 (의 146)