M12 PFT Crimp 8-pole x-coded female 0.5m
기사 번호: 21 33 080 0850 005
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
M12 PFT Crimp 8-pole x-coded female 0.5m
기사 번호: 21 33 080 0850 005
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 커넥터 |
---|---|
제품 시리즈 | 원형 콘넥터 M12 |
식별 | PushPull |
요소 | 패널 관통형 |
사양 | 한방향 사전 조립방식 |
산업용 이더넷 케이블 (4x 2x AWG 26/7) | |
후면 장착 지원 |
케이블 길이 | 0.5 m |
---|---|
코어 구조 | 4x 2x AWG 26/7 |
젠더 | 암형 |
차폐형 | 차폐형 |
컨택트핀 개수 | 8 |
코딩 | X-코딩 |
잠금 유형 | 나사 잠금 |
PushPull |
정격 전류 | 0.5 A |
---|---|
정격 전압 | 50 V |
정격 임펄스 전압 | 1.5 kV |
오염도 | 3 |
전송 특성 | Cat. 6A 클래스 EA 최대 500 MHz |
과전압 카테고리 | III |
데이터 속도 | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2.5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
절연 저항 | >108 Ω |
접점 저항 | ≤ 10 mΩ |
조임 토크 | 2 Nm 잠금너트 |
렌치 사이즈 | 18 |
제한 온도 | -40 ... +85 °C |
체결 주기 | ≥ 100 |
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 | IP65 / IP67 체결 조건 |
고립 그룹 | I (600 ≤ CTI) |
재료 (인서트) | 액정 고분자 (LCP, Liquid crystal polymer) |
---|---|
재료 (접점) | 황동 |
표면 (접점) | Ni 금도금 체결 측면 |
재료 (후드/하우징) | 아연 다이캐스트 |
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
ECHA SCIP 넘버 | a37d5146-999a-4b9a-b795-2f24e0cbb884 |
캘리포니아 법령 65 물질 | Yes |
캘리포니아 법령 65 물질 | 납 |
사양 | IEC 61076-2-109 |
---|
포장 규격 | 1 |
---|---|
총 중량 | 69.8 g |
원산지 | 독일 |
유럽 관세 번호 | 85444290 |
GTIN | 5713140227927 |
eCl@ss | 27,440,103.00 |
이전 게시물
다음