현장 결선식 커넥터로 최대 25% 시간 절약
신속하고 직관적이며 공정 안정성이 확보되어 열악한 산업 환경에도 적합한 현장 결선식 커넥터는 최대 25% 시간 절약은 물론, 이더넷 네트워크 설치 간소화라는 이점도 가지고 있습니다.
3명의 천재 도우미를 확인하세요!
시간과 유연성을 확보하세요! HARTING은 특별한 공구 없이 신속하게 장착할 수 있는 3가지 정품 커넥터 솔루션을 제공합니다.
산업 플랜트에 이더넷 네트워크를 설치하기 위해 현장에서 직접 기계로 작업할 때 필요한 시간과 노력을 줄일 수 있습니다. 당사의 현장 배선 가능 커넥터는 케이블에 단 몇 초 만에 장착할 수 있어 유연성이 극대화됩니다.
현장 결선용 고속 애플리케이션
특별한 도구 불필요
상당한 시간 절약
유연한 케이블 길이의 경우
손쉽고 직관적인 조립
안전한 고성능 프로세스
열악한 산업 환경을 위한 최고의 견고성
일반적인 애플리케이션 시나리오
어떠한 상황에서 현장 결선식 커넥터 사용이 권장됩니까? 예시입니다: 기계 배선 시 필요한 케이블 길이를 모르는 경우 현장에서 직접 기계에 직접 설치해야 합니다. 따라서, 이 경우 커넥터는 뛰어난 유연성, 간편함, 견고함 및 안전성을 제공해야 합니다. 이러한 이점은 HARTING 현장 결선식 커넥터를 사용할 경우 보장됩니다.
결선 작업은 기성 케이블 어셈블리 없이도, 릴(reel)에서 직접 유연하게 작업 가능합니다.
필드 장치는 산업용 네트워크에 신속하게 연결되어야 합니다.
산업용 네트워크는 신속하게 즉시 확장 가능해야 합니다.
케이블 경로에는 표준형 이더넷 커넥터에 사용하기에 너무 좁은 월 부싱(wall bushing)이 제공됩니다.
특수 도구의 사용은 배재되어야 합니다
Learn from our product managers
연례 행사에서 소개된 현장 와이어블 연결 솔루션 HARTING 산업용 이더넷 위크 3 2024년 2월에 개최됩니다. 이 실습 세션에서 막시밀리안 로러, 마티아스 돔버그, 레나르트 코흐의 제품 관리자 HARTING 테크놀로지 그룹 현장 배선 가능 커넥터를 위한 HARTING의 혁신 기술을 소개합니다.
현장 결선식 커넥터 가이드 (PDF)
이 PDF 가이드 소책자는 HARTING 현장 결선식 커넥터 제품군에 대해 간단히 소개하고 있습니다. 개별 애플리케이션에 맞는 모든 솔루션을 살펴보세요.
RJ Industrial® Multifeature
산업용 IP20 환경용 RJ 45: 새로운 RJ 산업용® 멀티피처는 빠르고 쉽고 공구 없이 조립할 수 있도록 절삭 공구가 통합되어 있어 매우 견고하고 안정적입니다. 이로써, 이더넷 인프라를 설치했을 때 25%까지 시간을 절약할 수 있습니다.
이젠 더 이상 와이어 커터로 각각의 와이어를 8번 단축할 필요가 없으며, 연결 프로세스의 품질도 개선됩니다. 해당 와이어는 항상 각 커넥터의 같은 위치에서 안전하게 단축되며, 이로써 모든 어셈블리의 HF 성능이 동일해집니다.
AWG 26부터 22까지의 연성 및 경성 와이어에 대한 용도, 견고한 케이블 체결 기능 및 케이블 출구 방향을 변경할 수 있는 앵글형 커넥터는 고객에게 큰 이점을 제공하는 추가 기능입니다.
기존의 RJ45는 모든 산업 애플리케이션에 적합하지 않은 통신 개발이었지만, HARTING RJ Industrial® MultiFeature 시리즈는 열악한 산업 운영 환경의 모든 요구사항과 과제를 충족하도록 설계되었습니다.
Safe Cat. 6A 출력, IP20 및 IP65/67 Han® PushPull 케이스와 PoE 전원 공급 장치 IEEE802.3af(PoE 15,4W)/ IEEE802.3at(PoE 25,5W)/ IEEE802.3bt(PoE 100W)가 각 장치에 데이터와 전원을 공급합니다.
90° 및 35° 출구 방향의 앵글형 케이블 아웃렛 이러한 옵션을 사용하면, 두 개의 앵글형 케이블 아웃렛을 애플리케이션에 따라 4가지 방향으로 제어 캐비닛 상에 현장에서 직접 설치할 수 있기 때문에, 매우 유연한 솔루션 제작이 가능합니다.
모든 이점
Reduction of installation time by more than 25%
IP20 애플리케이션에 대해 적합
내장 커팅 툴
Top HF 성능
모든 유형 케이블과 호환 가능
변경 가능한 케이블 출구 방향
PoE (IEEE802.3af), PoE+ (IEEE802.3at), PoE++ (IEEE802.3bt) 호환 가능
AWG 26 내지 22의 가요성 및 견고한 전선 지원
앵글형 케이블 아웃렛 적용으로 견고하고 유연함
최적화되고 견고한 잠금 클립
90° 및 35° 출구 방향의 앵글형 케이블 아웃렛
동영상: 조립 방법
preLink® 이더넷 케이블링 시스템
고도로 유연한 시스템: 케이블 장착형 preLink® 블록은 다양한 커넥터 및 소켓(RJ45, M12) 뿐 아니라, PCB 소켓에도 손쉽게 삽입될 수 있습니다. preLink®는 IP20에서 IP65/67에 이르기까지 모든 환경에서, IT 빌딩 자동화 및 환경을 위한 다목적 케이블링 솔루션입니다.
preLink®를 사용하면, 신속하고 유연한 케이블링을 구현하여 비용, 정지시간을 줄이고 신뢰성을 향상시킬 수 있습니다.
모든 프리링크® 커넥터, 소켓, 커플링 및 PCB 소켓의 공통점은 모두 프리링크 터미네이션 블록을 사용하여 몇 초 만에 연결할 수 있다는 점입니다. 일관된 시스템의 핵심 프리링크® 시스템의 기능적 특징은 케이블과 커넥터를 두 개의 개별 장치로 분리한 것입니다. 첫 번째 유닛은 커넥터, 소켓, 커플링 또는 프리링크® 터미네이션 블록을 고정하기 위한 동일한 고정 장치가 있는 PCB 단자로 구성되며, 이 터미네이션 블록은 두 번째 유닛이자 시스템의 가상 심장이라고 할 수 있습니다. 최대 8개의 연선 또는 단선을 수용할 수 있으며, 프리링크® 핸드 툴을 사용하여 한 번에 단축 및 연결할 수 있습니다. preLink® 터미네이션 블록은 전적으로 신뢰할 수 있는 공정으로 간단하고 신속하게 현장 조립 가능하며, 이제 모든 preLink® 컴포넌트에 안성맞춤으로, 언제든 삽입, 제거 또는 교체가 가능합니다. 이는 케이블 및 커넥터를 서로 독립적으로 교체하거나 필요에 따라 별도로 설치할 수 있음을 의미합니다. 이는 사전 제작된 케이블을 써서 배선할 경우 특히 도움이 됩니다.
preLink® 터미네이션 블록과 연결된 데이터 케이블도 협소한 공간에 꼭 맞게 통과하여, 라우팅 후 불과 몇 초 만에 연결될 수 있습니다. 이로써 작업이 훨씬 용이하고 시간도 절약됩니다. 또한, 이동 장치와 함께 사용되던 마모된 케이블은 커넥터와 상관없이 별도로 신속하게 교체될 수 있습니다. 또한, 미래형 케이블링을 통해, M12 D-코드에서 M12 X-코드로의 빠른 업데이트가 가능합니다. 프리링크 종단 블록을 클릭하지 않고 프리링크 M12 D-코딩 모듈을 M12 X-코딩 모듈로 교체한 다음 프리링크 블록을 다시 제자리에 클립으로 고정하기만 하면 모든 준비가 완료됩니다.
모든 이점
사전 조립식 또는 현장 조립식
IP20에서 IP65/67까지의 모든 환경
신속한 케이블링 모듈식 솔루션
설치 공정의 절대적 신뢰성
현장에서: 모든 프리링크에 대해 동일하게 쉽고 빠른 3단계 조립
커넥터
사전 조립식: 몇 초만에 조립 가능한 솔루션을 클릭하십시오
Cat.6A: 10 Gbit/s, 500 Mhz
PoE 및 PoE+ 포트와 호환 가능
표준규격 적합성
고성능