자동화 연결 장치
더 이상 타협하지 마세요. 자동화 기계의 기능을 유지하면서 더 작고 내구성이 뛰어난 제품을 만들 수 있습니다.
자동화 장치 최대화
자동화의 목표는 다음과 같습니다 제조 효율성 극대화 - 사람에서 기계로 작업을 이전함으로써. 더 스마트하고 빠른 기계에 대한 요구가 증가함에 따라 다음과 같은 요구도 증가하고 있습니다 보다 효율적인 구성 요소 를 사용하여 장비할 수 있습니다.
전원 & 신호
플러그 앤 고 커넥터는 생산성을 높이고 가동 중단 시간을 줄여줍니다.
HARTING의 견고한 연결 솔루션으로 기계의 모든 영역 내에서 전력 및 신호를 전송하십시오. 그들의 빠른 구축 속도 설계 그리고 신뢰성 는 구성 요소의 긴 수명 동안 소유 비용을 절감할 수 있습니다.
Do-It-All Han® 모듈형:
안전한 잠금 후드와 360도 차폐 기능으로 먼지나 날씨와 같은 외부 요소를 차단합니다
진동, 충격, 지속적인 사용에도 견딜 수 있는 산업용 강도의 금속 하우징
uSB부터 CAN 신호, 전원 등 단일 연결 내에서 다양한 연결 유형과 크기를 지원합니다
빠른 연결 설계로 하드 배선 대비 설치 및 유지보수 일정 단축
데이터
추가 공간을 차지하지 않고도 대용량 데이터를 더욱 빠른 속도로 전송할 수 있습니다.
오늘날의 자동화 장비는 다음과 같은 요구를 받고 있습니다 더 많은 소통 - 기계에서 인간으로, 기계에서 기계로 - 내부 물리적 면적 감소. 레거시 커넥터와 달리, HARTING 데이터 전송 연결 구성요소는 현재의 과제와 미래의 요구사항을 충족할 수 있도록 지원합니다.
차세대 ix® 산업용:
크기를 고려한 설계
cat. 6A 성능으로 최대 1/10Gbit/s 속도 지원
적은 공간에서 더 많은 기능을 제공하는 이더넷을 통한 전원 공급(PoE) 기능
rJ45 커넥터보다 70% 더 작고 4배 더 빠릅니다
주요 자동화 구성 요소
전문가와 연결하기
엔지니어가 대기 중입니다
커넥터화 또는 솔루션 기능에 대한 질문이 있는 경우 전문가가 답변해 드립니다.
기술 안내나 설계에 대한 도움이 필요하면 사내 엔지니어에게 연락하여 커넥터 전문가가 되어 보세요.
HARTING 제품 구성기
다음 커넥터를 설계한 다음 CAD용 3D 파일, 부품 명세서(BOM) 등 다양한 형식의 문서를 다운로드하여 손쉽게 협업하고 번거로움 없이 주문할 수 있습니다.