Our Technologies
인내와 결단력은 모든 비즈니스에서 성공을 보장하는 두 가지 특성입니다*
*레오 니콜라예비치 톨스토이(Leo Nikolayevich Tolstoy), 1828 ~ 1910
우리는 공상의 단기 비행보다 장기적인 기업 성공을 우선시한다.
풍부한 브레인파워와 유능한 동료들은 우리 여행에 필요한 순풍을 제공합니다:
더 나아지는 것을 멈추는 사람은 더 선해지는 것을 멈춘다
올리버 크롬웰, 1599 - 1658
우리는 제품의 전체 수명 주기에 걸쳐 우리의 기술에 대해 심사숙고합니다. 우리는 제품을 지속 가능한 상태로 유지하기 위해 처음부터 사용자 친화성, 중요한 원자재 및 재활용 요소에 주의를 기울이고 있습니다. 우리는 생산 공정을 지속적으로 최적화합니다. 최적화된 운송, 포장 및 재활용을 통해 환경 피해를 줄일 수 있습니다. 다음은 당사 제품과 관련된 환경 보호의 몇 가지 구체적인 사례입니다.
환경 보호를 위한 오른손
환경 보호를 위한 오른손 우리는 배트맨의 로빈, 셜록 홈즈의 왓슨 박사 또는 환경 보호를 위한 오른손과 같습니다. 우리의 테크놀로지는 다양한 미래 지향적 시장에 익숙합니다. 풍력 에너지, 철도 운송 또는 e-mobility 어느 분야에서든, 당사 제품은 지속 가능성과 환경 보호에 기여하여 깨끗한 미래에 이바지합니다.
에너지 저장 시스템: 에너지가 정말 필요할 때 – Han® S
당사의 Han® S는 지속 가능한 에너지 저장 시스템을 위해 특별히 개발되었습니다. 이를 통해 BM(배터리 모듈)을 상호 연결하여 ESS의 전체 용량을 쉽게 확장할 수 있으며, ESS는 다양한 핵심 서비스를 제공할 수 있습니다. 여기에는 재생 에너지 통합, 수요 변화 및 최대 부하 감소 등이 포함됩니다. 피크 시간을 줄이면 전기 사용량을 최대 80%까지 절약할 수 있습니다.
풍력 에너지: 풍력 전원 스위치를 이더넷으로
광섬유 전송 시스템은 현대 풍력 터빈에서 이더넷 통신을 위한 매트릭스 역할을 합니다. 로터리 조인트 변속기를 포함한 전체 케이블을 공급합니다. 장점: 데이터 전송 속도가 빠를수록 시스템 제어는 보다 수월해집니다. 또한, Plug & Play 인터페이스를 통해 다운타임도 줄일 수 있습니다. 긴 설정 시간도 생략할 수 있습니다. 시스템 사용이 최적화됩니다. 이는 환경에도 좋습니다!
스마트 파밍: 스마트한 것을 더 스마트하게, AEF 고전압 커넥터
당사의 AEF 고전압 커넥터는 스마트 파밍을 지원합니다. 표준화된 연결부는 트랙터에서 장비로 150kW의 고출력을 전송합니다. 전기 운용 모드는 기계적 또는 유압적 대안에 비해 에너지 효율이 향상되어 디젤 소비를 최대 20% 줄일 수 있습니다.
E-Mobility: 모든 경우를 위한 하나의 충전 케이블
성공적인 E-Mobility로의 전환을 위해서는 충전소의 밀집된 네트워크를 갖춘 잘 구축된 충전 인프라가 필요합니다. 이를 위해, 차량 충전 케이블 외에도 충전소용 충전 케이블과 심지어 충전 소켓도 생산하고 있습니다. 뿐만 아니라, 모든 공통 표준을 다루어 유럽 뿐 아니라 중국과 미국에서도 생산 가능합니다.