고객맞춤형 솔루션
표준화된 시스템 케이블 및 맞춤형 요구 사항을 위한 맞춤형 케이블 어셈블리.
그리고 모든 전기 사회 에서 전체 에너지 수요를 충당하는 사회의 비전입니다;녹색전력을 수요에 따라 분배합니다. 우리는 다음의 다섯 가지 부문을 언급하고 있습니다 에너지, 산업, 모빌리티, 인프라 그리고 농업. 이러한 섹터는 서로 연결될 뿐만 아니라 섹터 내에서도 연결되어야 합니다. 완전 전기 사회의 비전을 현실화하기 위해서는 두 가지 '생명선'이 필요합니다: energy 그리고 데이터. 산업 환경과 개인 환경 모두에서 다양한 애플리케이션이 등장할 것이며, 이러한 '라이프 라인'은 서로 네트워크로 연결되어 공급되어야 할 것입니다. 이 작업의 성공 여부는 한편으로는 지능형 통신 장치와 다른 한편으로는 연결 및 케이블 형태의 안전하고 신뢰할 수 있는 '하드웨어'에 달려 있습니다.
'모든 전기 사회를 연결한다'는 슬로건을 내건 HARTING 테크놀로지 그룹은 연결성 문제를 해결하는 동시에, 항상 애플리케이션별 접근 방식을 염두에 두고 있습니다. 각 분야마다 고유한 요구사항이 있는 동시에 표준화된 인터페이스에 어느 정도 의존하고 있기 때문입니다.
HARTING 맞춤형 솔루션은 각 분야의 개성을 반영하여, 특정 애플리케이션을 위해 정밀하게 설계되고 고객의 애플리케이션 환경에서 고객의 과제를 해결할 준비가 되어 있는 특정 (케이블) 솔루션으로 과제를 해결합니다. 당사는 HARTING 테크놀로지 그룹 포트폴리오를 사용하여 기계 공학, 로봇 공학 또는 철도 분야에서 사용되는 맞춤형 케이블링 솔루션을 개발 및 제조합니다.
마찬가지로 소니의 케이블 솔루션은 산업 표준도 충족합니다. 이러한 솔루션은 모든 분야에서 사용되며 M12와 같은 표준화된 인터페이스를 통해 장치를 빠르고 쉽게 통합할 수 있습니다. 표준화된 커넥터는 수십 년 동안 산업 환경을 지배해 왔으며 데이터 네트워크와 연결된 센서 및 액추에이터의 안전과 유연성을 보장합니다. 그러나 이러한 솔루션은 새로운 선구적인 표준이 될 수도 있고, 새로운 표준이 될 수도 있습니다.
그럼에도 불구하고 한 가지 공통점이 있는데, 모든 (플러그) 연결에는 케이블이 필요하다는 점이며 이는 저희가 해결할 수 있는 문제입니다!