Armor™ PowerFlex® 드라이브를 위한 시스템 케이블링
앨런 브래들리® Armor™ 파워플렉스® 드라이브에는 한® 장치 측의 산업용 커넥터. HARTING은 적합한 케이블 어셈블리, 커넥터 세트 및 부속품 등을 제공합니다.
HARTING은 새로운 PowerFlex® 시리즈에 적합한 플러그인 케이블 제품을 제공합니다. 테스트를 거친 HARTING 제품을 사용하면 설치 시간을 최소화할 수 있습니다. 현장에서 케이블을 조립할 경우, 하우징, 인서트, 접점, 씰(seal) 및 글랜드로 구성된 적합한 커넥터 세트도 준비되어 있습니다. Han® 커넥터 포트폴리오를 기반으로 하는 배전용 추가 액세서리도 제공됩니다.
주변 조건에 적합한 최적의 커넥터
HARTING Han® 산업용 커넥터는 다양한 유형의 하우징으로 구현할 수 있습니다. 이로써 특정 주변 조건에 대해 플러그인 연결이 최적으로 보호될 수 있습니다. 보호 등급은 항상 IP65 또는 그 이상으로 유지됩니다.
주변 조건에 적합한 최적의 커넥터
HARTING Han® 산업용 커넥터는 다양한 유형의 하우징으로 구현할 수 있습니다. 이로써 특정 주변 조건에 대해 플러그인 연결이 최적으로 보호될 수 있습니다. 보호 등급은 항상 IP65 또는 그 이상으로 유지됩니다.
Armor™ PowerFlex® 드라이브용 시스템 케이블 연결 - 전단지
859.3 kB