드라이브 테크놀로지를 위한 사전 조립식 케이블
NORD Drivesystems는 단일 소스로부터 완전한 드라이브 시스템을 제공합니다. NORD는 HARTING과 협업하여, 기어 유닛, 모터 및 드라이브 전자 장치로 구성된 구동장치 이외에도, 전원 공급장치 및 컨트롤러용 사전 조립식 플러그형 케이블도 제공합니다. 그 결과 시설 운영자가 건설 현장에서 조립 및 시운전에 필요한 시간을 15~20% 절약할 수 있는 진정한 시스템 솔루션이 탄생했습니다.
NORD Drivesystems는 드라이브 테크놀로지 분야의 글로벌 산업 리더 중 하나로서, 분산 드라이브 컨트롤러 및 스위치 캐비닛 조립체에 적합한 기어드 모터, 전기 모터, 산업용 기어 유닛, 인버터 및 모터 스타터에 적합한 메카트로닉 솔루션을 제공합니다.
"우리는 많은 드라이브에 플러그형 연결 기술을 공급하고 있으며, 이제 고객이 진정한 시스템 솔루션을 제공받을 수 있도록 적절한 사전 조립 케이블을 포함하도록 포트폴리오를 확장하고 있습니다."라고 NORD Drivesystems의 전자 드라이브 시스템 사업 개발 책임자인 더크 보이슨(Dirk Boysen)은 HARTING과의 협력의 기원을 설명하면서 이렇게 설명합니다.
사전 조립식 연결 및 제어 케이블의 필요성
이 플러그형 연결 기술에 대한 고객 반응은 매우 긍정적입니다. 플러그인 케이블링 작업에는, 구축 현장에서 어떠한 전문 인력도 필요하지 않기 때문입니다. 이 시스템 솔루션은 설치 시간 단축과 배선 품질 개선이라는 상호 이점을 갖고 있습니다. 많은 드라이브는 일반적으로 건설 현장의 초기 시운전 중에 시간 압박을 받으며 설치됩니다. 실수는 어디서든 손쉽게 발생할 수 있습니다. 불리한 조건 하에 케이블을 적절하게 분리해야 하는 경우가 많으며, 케이블 실드는 EMC 표준에 따라 적용되어야 하며, 와이어는 적절하게 연결되어야 합니다. 이러한 모든 잠재적 오류 발생원은 사전 조립식 터미네이션 기법을 사용하여 피할 수 있습니다. 조립, 시운전 및 후속 서비스 요청과 관련된 노력과 비용도 크게 줄어들어 '시스템 케이블' 구성 요소의 장점도 누릴 수 있습니다.
표준 케이블은 NORD 모터 케이블의 요구 조건을 충족시키는 데 충분하지 않을 것입니다. 인버터 주위의 플라스틱 하우징 차폐를 위해 적절한 솔루션이 개발되어야 했습니다. 허용 불가능한 복사 방해(radiated interference)를 방지하고 전자파 적합성(EMC) 요건을 충족하기 위해 커넥터 하우징 내에서 최적의 360° 실드 연결방법이 개발되었습니다. 여러 공급업체가 당사의 특별한 솔루션에 대한 자격을 갖추었습니다. HARTING의 구현은 최고의 품질을 자랑했으며, 상업적 제안 또한 목표에 부합했습니다."라고 전자 드라이브 기술 제품 매니저인 마티스 코스밥은 HARTING과의 협업에 대해 설명했습니다.
NORD와 같은 솔루션은 일상적인 대량 비즈니스와 병행하여 개발할 수 없습니다. HARTING은 이를 위해 고객별 솔루션을 전문으로 하는 사내 전문가를 보유하고 있습니다.
NORD 드라이브용 인증 모터 케이블
이 프로젝트에서 NORD는 케이블 및 조립 제품에 대한 사양을 제공하고, 이후 HCS의 전문가는 커넥터 하우징을 수정하고 제안을 실행하였습니다. HARTING은 UL 인증을 받은 제조사로서 안전 인증서를 전달하고 유럽, 미국, 아시아 시장을 위한 표준을 준수하고 있다는 사실도 입증할 수 있었습니다. 이를 위해, HCS는 자체 인가시험센터에서 승인시험을 수행합니다. 기능 및 서비스 수명 시험은 고객 사양(예: IP 보호 클래스, 전류 흐름 용량, 진동 내성, 데이터 및 신호 품질)에 따라 실시됩니다.
hARTING은 뛰어난 품질의 차폐 모터 케이블을 제공합니다. 데이터 시트와 도면에 대한 HCS와의 협력, 제안 및 납기 문의에 대한 빠른 응답이 우리를 설득했습니다."라고 Mathis Kosbab은 말합니다.
조립 시간은 최고 20%까지 줄어듭니다
사전 조립된 연결 및 제어 케이블 덕분에 고객은 조립 및 시운전 시간을 크게 줄일 수 있습니다. 당사의 장치를 위해 특별히 설계된 케이블링 덕분에, 시스템 안전성 또한 보장됩니다. 더크 보이슨은 이점을 요약하면서 "기술적 책임은 당사가 집니다."라고 설명합니다. 또한, 그는 향상된 유지보수는 물론, 이로 인한 다운타임 비용 절감을 강조합니다. 이제 시설의 케이블이 손상되면 더 쉽게 교체할 수 있고 장애를 더 빨리 제거할 수 있습니다."라고 말합니다;
50년 이상 NORD DRIVERSYSTEMS는 드라이브 기술을 개발, 생산 및 판매해 왔습니다. 이들은 4,000여 명의 직원을 두고 있으며, 이 산업부문에서 선도적인 국제 전범위 공급 업체 중 하나입니다. NORD는 표준 드라이브 외에도 에너지 절약형 드라이브 또는 폭발 방지 시스템과 같은 특수 요건을 위한 애플리케이션별 콘셉트와 솔루션을 제공합니다. NORD는 전 세계 98개국에 현지 자회사와 판매 파트너를 두고 있습니다.