M12
M12 원형 커넥터는 원형 커넥터 중 가장 폭넓게 사용되는 사이즈 중 하나입니다. M12 제품은 모든 산업용 라이프라인, 즉, 전원, 신호 및 데이터를 위한 코딩 변형제품으로 출시됩니다. 견고한 금속 하우징에 IP65/67 보호등급을 충족하도록 제작되어, 이들 제품은 까다로운 애플리케이션에 사용 시 완벽히 안정적인 연결을 제공합니다.
시리즈 하이라이트
신호 (A, B 코딩), 2 – 12 핀
데이터 (D, X 코딩), 4 및 8 핀
전원 (L, S, K 코딩) 3 및 4 핀 + FE/PE, 최대 16 A / 630 V
하이브리드 (Y 코딩) 4 + 4 핀, 데이터 및 전원 지원
필터
제품 0
Relevance
No results
You can try to adjust your search input to get a result.