M12 PFT Crimp 8-pole X-coded female 1m
기사 번호: 21 33 070 0853 010
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
M12 PFT Crimp 8-pole X-coded female 1m
기사 번호: 21 33 070 0853 010
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 커넥터 |
---|---|
제품 시리즈 | 원형 콘넥터 M12 |
식별 | PushPull |
요소 | 패널 관통형 |
사양 | 한방향 사전 조립방식 |
EtherRail 케이블 (4x 2x AWG 24/7) | |
후면 장착 지원 |
케이블 길이 | 1 m |
---|---|
코어 구조 | 4x 2x AWG 24/7 |
젠더 | 암형 |
차폐형 | 차폐형 |
컨택트핀 개수 | 8 |
코딩 | X-코딩 |
잠금 유형 | 나사 잠금 |
PushPull |
이전 게시물
다음