RJI coupler housing Cat. 6A IP 65/67
기사 번호: 09 45 805 1560
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
RJI coupler housing Cat. 6A IP 65/67
기사 번호: 09 45 805 1560
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 커넥터 |
---|---|
제품 시리즈 | HARTING RJ Industrial® |
요소 | 커플러 |
사양 | RJ45 |
특징 | RJ45 DualBoot 패치 코드와 호환 가능 |
차폐형 | 완전 차폐형, 360° 차폐 접점 |
---|---|
컨택트핀 개수 | 8 |
패키지 내용 | 후드/하우징 |
RJ45 커플러 2개 | |
6 ~ 9 mm / 4.5 ~ 7.5 mm 케이블에 적합한 밀폐막(seal membrane) |
이전 게시물
다음