preLink Terminal mod AWG22/24 black 1=10
기사 번호: 20 82 000 0005
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
preLink Terminal mod AWG22/24 black 1=10
기사 번호: 20 82 000 0005
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 커넥터 |
---|---|
제품 시리즈 | preLink® |
요소 | 단말 블럭 |
사양 | 4 핀 |
AIDA 준수 |
터미네이션 방법 | preLink® IDC 절연 변위 종단 |
---|---|
패키지 내용 | 10 개 |
도체 단면적 | 0.22 ... 0.32 mm² |
---|---|
도체 단면적 | AWG 24 ... AWG 22 |
전선 외부 직경 | 1.3 ... 1.6 mm |
제한 온도 | -40 ... +85 °C |
체결 주기 | ≥ 10 |
진동 저항 | 5.72 m/s² IEC 61373 규격 카테고리 1 클래스 B |
쇼크 저항 | 5 g / 30 ms, 5 쇼크s / 축 및 방향 IEC 61373 규격 카테고리 1 클래스 B |
컬러 (인서트) | 검정색 |
---|---|
RoHS | 준수 |
ELV 상태 | 준수 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 물질 | no |
REACH ANNEX XIV 물질 | no |
REACH SVHC 물질 | no |
사양 | EN 45545-2 |
---|---|
승인규격 | DNV GL |
PROFINET | 예 |
포장 규격 | 1 |
---|---|
총 중량 | 17 g |
원산지 | 라트비아 |
유럽 관세 번호 | 85366990 |
GTIN | 5713140224230 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27,440,291.00 |
이전 게시물
다음