보드 투 케이블 커넥터
보드-케이블 커넥터 소켓은 산업용 기기의 외부 케이블 커넥터와 PCB 사이의 간극을 메워줍니다. 이러한 커넥터 소켓은 안전하고 효율적인 연결을 지원하여 데이터, 신호 및 전력이 장치 PCB와 다른 장치, 센서, 액터 및 기타 산업 애플리케이션 간에 원활하게 흐르도록 합니다. HARTING의 케이블-기판 간 연결은 열악한 환경을 위해 설계되어, 까다로운 조건에서도 안정적인 성능을 보장합니다. 다양한 IP 보호 등급, 360° 차폐, 견고한 THR 접점도 표준으로 제공되며&장소에 최적화된 디자인으로 선택하실 수 있습니다. 기계, 로봇 공학 또는 기타 산업 장비에 관계없이, HARTING의 케이블-보드 커넥터는 신뢰할 수 있는 연결 솔루션을 제공합니다.
리소스
데이터 커넥터
데이터 커넥터는 외부 장치와 인쇄 회로 기판(PCB) 사이의 간극을 메우는 데 중추적인 역할을 합니다. 이러한 커넥터는 디지털 신호의 원활한 전송을 촉진하여 산업용 애플리케이션 내에서 안정적인 통신을 보장합니다. HARTING의 데이터 커넥터는 견고성과 정밀성을 위해 설계되어, 까다로운 환경에서도 안전한 연결이 가능합니다. 고속 데이터 전송, 이더넷 통신, IoT 연결 등, HARTING의 데이터 커넥터는 효율적인 데이터 교환을 위한 백본을 제공합니다.
전력 및 신호 커넥터
전원 및 신호 커넥터는 외부 전원과 제어 신호를 PCB에 연결하는 데 필수적인 구성 요소입니다. 이러한 커넥터는 효율적인 전력 분배를 가능하게 하여 디바이스가 필요한 전압과 전류를 공급받을 수 있도록 합니다. HARTING의 전력 및 신호 커넥터는 내구성을 위해 설계되어, 까다로운 산업 환경에 적합합니다. 모터 제어, 센서 인터페이스, 조명 애플리케이션 등, HARTING의 전력 및 신호 커넥터는 신뢰할 수 있는 성능을 제공합니다.
하이브리드 커넥터
하이브리드 커넥터는 전력과 데이터 전송이라는 두 가지 장점을 결합한 제품입니다. 이 다목적 커넥터는 단일 인터페이스를 통해 전원, 신호 및 데이터를 동시에 전송할 수 있으며 OCA-One 케이블 자동화의 이니셔티브를 지원합니다. HARTING의 하이브리드 커넥터는 로봇 공학, 자동화 및 의료 기기 등 공간이 제한된 애플리케이션에 이상적입니다. 콤팩트한 설계와 높은 결합 주기를 갖춘 HARTING의 하이브리드 커넥터는 설치 공간을 최소화하면서 원활한 연결성을 보장합니다.
제품 관리자 및 사고 리더로부터 배우기
연례 디지털 컨퍼런스에서 HARTING Industrial Ethernet Week에 주목했습니다 IIoT, 기술 동향, 설치 그리고 디바이스 디자인. 2024년 2월부터 진행되는 제3회 HARTING 산업용 이더넷 위크의 영감을 주는 세션의 모든 녹화본을 시청하십시오.
시리즈별 검색
엔지니어링 데이터 & 서비스
CAD 데이터, 제품 데이터 관리자, 유통업체 가용성, 무료 샘플 & 더 보기.
귀사의 프로젝트를 최대한 지원하기 위한 HARTING 엔지니어링 데이터 & 서비스를 확인해 보십시오. 디지털 카탈로그의 각 제품에 대한 추가 엔지니어링 데이터 & 서비스를 확인할 수 있습니다:
CAD 데이터, 데이터 시트 및 유형 시트
여러 속성이 있는 제품 선택기
개별 데이터 패키지
구성 및 사용자 지정
개별 메모 및 디레이팅
무료 샘플 서비스