SEK
절연 변위 커넥터(IDC)는 둘 이상의 PCB를 장거리로 연결해야 할 경우 장치 제조업체에 이상적인 솔루션입니다. 정규 메자닌 또는 마더/도터 카드 배치가 더 이상 충분하지 않을 경우, IDC는 리본 케이블을 통해 안정적인 연결을 제공합니다.
시리즈 하이라이트
필터
제품 0
No results
You can try to adjust your search input to get a result.
리본 케이블용 IDC 절연 변위 커넥터
HARTING은 다양한 부문에 걸쳐 케이블과 보드 간 어플리케이션을 위해 설계된 리본 케이블에 적합한 절연 변위 커넥터 시스템을 광범위하게 제공합니다. HARTING은 각 IDC 커넥터에 고객 요구 사항을 적용하고 적절한 유형의 케이블을 연결하여, 설치 및 입고 작업을 간소화합니다. PCB 커넥터는 솔더 터미네이션(수동, 웨이브 또는 리플로우 솔더링) 및 압입(press-fit) 장착 기술 등 다양한 터미네이션 기술을 적용하여 출시되어 있습니다. 각종 유형이 6 내지 64개의 다양한 유형의 접점을 구비하고 있습니다. 케이블 커넥터는 장치 내에서 사용하거나 장치 간 연결에 모두 적합합니다. 따라서 IDC 커넥터는 모든 어플리케이션에 적합한 다용도 솔루션을 제공합니다.
직선 및 90° 앵글 접점을 모두 사용할 수 있습니다. 안정적인 잠금 레버는 수형 또는 암형 커넥터 스트립에 대해 확실한 연결 구축에 사용됩니다. 암형 커넥터는 스트레인 릴리프가 옵션으로 장착되어 출시됩니다.
9.4 mm의 낮은 높이로 공간을 절약할 수 있습니다. 또한 제한된 공간에서도 안전한 연결을 보장합니다.
스루 홀 리플로우 솔더링에 적합한 커넥터는 내온성 플라스틱(PCT)으로 제작됩니다.
테이프( & ) 릴 포장으로 인해 IDC 커넥터는 자동 '픽 & 플레이스' 조립 공정에 통합할 수 있으며 다른 SMD 부품과 함께 처리할 수 있습니다. 이로써 PCB 조립 공정이 단순화되어 공정 비용을 절감합니다.
복잡한 플러그인이 없어 비용 효율적인 이 솔루션은 리본 케이블을 회로 기판에 직접 연결함으로써 가능합니다. HARTING은 이러한 목적으로 2열 또는 4열 PCB 커넥터를 제공합니다.
더 많은 솔루션 및 리소스
지식
엔지니어링 데이터 & 서비스
CAD 데이터, 제품 데이터 관리자, 유통업체 가용성, 무료 샘플 & 더 보기.
귀사의 프로젝트를 최대한 지원하기 위한 HARTING 엔지니어링 데이터 & 서비스를 확인해 보십시오. 디지털 카탈로그의 각 제품에 대한 추가 엔지니어링 데이터 & 서비스를 확인할 수 있습니다:
CAD 데이터, 데이터 시트 및 유형 시트
여러 속성이 있는 제품 선택기
개별 데이터 패키지
구성 및 사용자 지정
개별 메모 및 디레이팅
무료 샘플 서비스