잠금 유형
잠금 시스템은 전자 애플리케이션에서 안전하고 안정적인 연결을 위해 필수적입니다. 나사 잠금, 토글 래치, 푸시풀 메커니즘 등 다양한 설계를 통해 실수로 연결이 끊어지는 것을 방지합니다. 환경, 용도, 사용 편의성 등의 요소에 따라 적합한 잠금 시스템을 선택해야 안정성과 안전성을 보장할 수 있습니다.
나사 잠금방식
나사 인터록은 의도치 않은 연결 해제 및 접점 파손으로부터 플러그 연결을 보호하는 잘 알려진 방법입니다. 수십 년 동안 다양한 형태와 버전의 스크류 인터록이 사용되어 왔습니다. 커넥터에 따라 커넥터 자체에 나사산이 통합된 하우징이 있어 해당 소켓에 나사로 고정되거나 하우징에 추가 나사가 있어 일반적으로 측면에서 안전하게 고정할 수 있습니다. 안정적인 연결을 위해서는 일반적으로 적절한 도구와 토크 스패너가 필요합니다. 나사 잠금장치가 단단히 연결되면 까다로운 환경에도 적합합니다.
스프링 잠금
스프링 래치는 주로 검증된 D-Sub 미니어처/인듀콤 커넥터의 금속 하우징에 사용됩니다. 스프링 래치는 스프링 요소와 래칭 러그의 두 가지 구성 요소로 이루어져 있습니다. 커넥터에는 오른쪽과 왼쪽에 스프링 클립이 있고, 장치 쪽에는 두 개의 일치하는 래치가 있습니다. 결합 과정에서 스프링 클립이 래칭 러그 뒤에 걸리고 연결부를 고정하여 충격과 진동에 완벽하게 대비합니다.
푸시 풀
푸시풀 잠금은 다른 잠금 유형에 비해 최대 60%까지 시간을 절약할 수 있는 가장 쉽고 빠른 방법으로 디바이스를 안전하게 연결할 수 있습니다. PushPull은 도구가 필요 없으며 매우 쉽고 안정적이며 직관적으로 처리할 수 있습니다. 일반적인 음향 클릭음은 연결이 안전하게 잠겼는지 즉각적으로 피드백을 제공합니다. 한 손으로 사용할 수 있고 충격과 진동에 강한 PushPull 잠금장치는 다양한 커넥터 유형과 모든 산업용 라이프라인에 사용할 수 있습니다. 이러한 장점으로 까다로운 애플리케이션과 열악한 장착 환경에서 최고의 솔루션이 될 수 있습니다.
레버 잠금
레버 잠금은 일반적으로 중공업 커넥터에 사용됩니다. 장갑을 낀 상태에서도 도구 없이 쉽게 조작할 수 있으며 올바른 잠금을 빠르게 인식할 수 있습니다. 레버 잠금장치는 커넥터 또는 장치 플랜지에 금속 또는 플라스틱으로 만들어진 다양한 디자인으로 직선형 또는 90도 회전형으로 제공됩니다. 하우징과 요구 사항에 따라 하나 또는 두 개의 레버 중에서 선택할 수도 있습니다. 수백만 번 이상 시도되고 테스트된 강력한 솔루션입니다.
삽입형(bayonet) 잠금 장치
바요넷 잠금 시스템은 간단하고 직관적인 조작과 높은 공정 안정성이 특징입니다. 빠르고 쉽게 잠그고 잠금 해제할 수 있으며 주로 원형 커넥터에 사용됩니다. 잠금 요소는 결합 후 90도 회전하여 제자리에 고정됩니다. 다양한 커넥터 크기에 맞는 베요넷 잠금 장치를 사용할 수 있습니다.