PCB Connectors
장치 및 어플리케이션은 갈수록 더 소형화되고 콤팩트해지는 추세입니다. 이를 위해, HARTING은 PCB 연결에 필요한 어플리케이션을 비롯하여 다양한 규격의 솔루션을 제공합니다.
혁신적이고 다양한 PCB 커넥터 제품군을 갖춘 HARTING은 수년 동안 선도적인 글로벌 공급업체로 자리매김해 왔습니다. 한 PCB에서 다른 PCB로의 연결을 위해 당사는 고전적인 DIN 41612 레일을 중심으로 한 안정적이고 광범위한 제품으로 잘 알려져 있습니다. HARTING은 혁신을 통해 소형화 추세에 대응하고 있으며, PCB 연결의 다양한 치수 및 애플리케이션을 위한 har-flex와 같은 새로운 솔루션을 개발했습니다.
고전적인 PCB 커넥터 외에도, HARTING은 필수 IP 보호 등급의 모든 애플리케이션을 위한 RJ45, ix 산업용 또는 원형 커넥터와 같은 다양한 범위의 PCB 소켓을 제공합니다. 모든 커넥터는 표준 연결 기술을 사용하여 조립할 수 있습니다.
전문가에게 알아보기
최신 정보를 얻고 학습하세요: 2024년 2월부터 진행되는 연례 디지털 컨퍼런스 HARTING 산업용 이더넷 위크의 모든 녹화본을 시청하세요.
리소스
Board to board Connectors
보드 간 커넥터는 PBC에서 다른 PCB로의 전기 연결을 제공합니다. 올바른 연결을 선택하기 위한 관련 요소에는 극의 수, 기하학적 크기, 전류, 전압 또는 데이터 속도와 같은 전송할 양이 포함됩니다. 또한 PCB의 배열은 최적의 인터페이스를 위해 결정적인 역할을 합니다. HARTING은 익스텐더 카드, 메자닌, 마더 투 도터 카드 및 리본 케이블 연결 등 가능한 모든 PCB 배열에 대한 솔루션을 제공합니다.
Board to Cable Connectors
보드-케이블 연결은 PCB에서 장치로의 전기 연결을 의미합니다. 따라서 장치 외부의 외부 세계와의 연결을 설정합니다. 일반적으로 장치 소켓이라고 하는 인터페이스는 대부분의 경우 PCB에 납땜되어 있으며 해당 케이블 커넥터를 통해 장치 외부에 연결됩니다. 인터페이스 유형은 전송할 전기적 생명선 데이터, 신호 또는 전력에 따라 다릅니다. 또한 기기의 작동 환경과 액체 및 이물질로부터의 보호, 전자파로부터의 보호에 대한 관련 요건도 고려해야 합니다.
Terminal Blocks
PCB 단자대 또는 전선 기판 간 커넥터는 PCB와 단일 전선을 연결할 때 올바른 선택입니다. 단일 구리선이든 전체 케이블 하니스이든 상관없이 전선 기판 간 커넥터를 사용하여 다양한 애플리케이션에서 신호 및 전력 전송을 위한 안정적인 연결을 실현할 수 있습니다. 인쇄 회로 기판의 단일 와이어 배선의 주요 응용 분야는 측정 및 제어 기술(MCR)과 함께 산업 자동화뿐만 아니라 기계 공학, 전력 공학 및 교통 공학입니다. 컨트롤러, 드라이브, 센서, 액추에이터 및 인터페이스 어셈블리와 같은 전기 및 전자 장치가 사용되는 모든 산업을 대상으로 합니다.
구성자
시리즈별 검색
엔지니어링 데이터 & 서비스
CAD 데이터, 제품 데이터 관리자, 유통업체 가용성, 무료 샘플 & 더 보기.
귀사의 프로젝트를 최대한 지원하기 위한 HARTING 엔지니어링 데이터 & 서비스를 확인해 보십시오. 디지털 카탈로그의 각 제품에 대한 추가 엔지니어링 데이터 & 서비스를 확인할 수 있습니다:
CAD 데이터, 데이터 시트 및 유형 시트
여러 속성이 있는 제품 선택기
개별 데이터 패키지
구성 및 사용자 지정
개별 메모 및 디레이팅
무료 샘플 서비스