har-bus® 64
har-bus® 64 커넥터는 VME 64x 애플리케이션 용도로 설계됩니다. 이들 커넥터는 DIN 41612 타입 C 규격과 100% 상위 및 하위 호환성을 제공합니다. 이로써 모든 도터 카드를 재작업할 필요 없이 해당 시스템을 2열 이상 확장할 수 있습니다.
필터
제품 41
Relevance
수형 커넥터
HAR-BUS MALE ANGL.SOLD.P.160
기사 번호: 02 01 160 2101
암형 커넥터
HAR-BUS FEM. STRAIGHT 160P 5MM
기사 번호: 02 02 160 2201
암형 커넥터
HAR-BUS FEM. STR. 17MM 160P
기사 번호: 02 02 160 2301
수형 커넥터
[0]MESSERLEISTE HAR-BUS, 160 POL.
기사 번호: 02 01 160 1101
암형 커넥터
[0]Federleiste mit Flansch, har-bus 64C
기사 번호: 02 02 160 1201
암형 커넥터
HAR-BUS64 TRAN.CON. Fk0,8 AFS1
기사 번호: 02 04 160 1101
암형 커넥터
DIN-Signal harbus64-160FS-2,9C1-1
기사 번호: 02 02 160 2804
암형 커넥터
HAR-BUS FEM. STR ABG 160P 5MM
기사 번호: 02 03 160 2201
수형 커넥터
MESSERLEISTE HAR-BUS, 160 POL.,Clip
기사 번호: 02 01 160 1102
암형 커넥터
FEDERLEISTE OHNE FLANSCH, HAR-
기사 번호: 02 02 160 1202
암형 커넥터
FEDERLEISTE OHNE FLANSCH, HAR-
기사 번호: 02 02 160 2202
암형 커넥터
DIN-Signal har-bus 64-160FC-B
기사 번호: 02 05 000 0004
암형 커넥터
FEDERLEISTE OHNE FLANSCH, HAR-
기사 번호: 02 02 160 2302
수형 커넥터
DIN-Signal harbus64-160MR-3,0C1-1-V4SnPb
기사 번호: 02 01 160 1105
암형 커넥터
EXTENDER CARD CONNECTOR
기사 번호: 02 07 160 1101
암형 커넥터
DIN-Signal harbus64-160FP-4,5-5C1-AU50T
기사 번호: 02 02 160 8201
수형 커넥터
DIN-Signal harbus64-160MR-3,0C1-AU50T-V4
기사 번호: 02 01 160 8101
암형 커넥터
HARBUS 64 FEM 17MM CL1
기사 번호: 02 02 160 1301
암형 커넥터
HAR-BUS 64 FEM.CON. W/O, FLANGE PL1
기사 번호: 02 02 160 1302
수형 커넥터
DIN-Signal harbus64-160MR-3,0C1-1-V4SnPb
기사 번호: 02 01 160 1106
암형 커넥터
HARBUS 64 FEM 3,7MM CL1
기사 번호: 02 02 160 1601
암형 커넥터
DIN-Power E048FS-2,9C1-1
기사 번호: 02 04 048 1101
압착 단자
DIN-Signal harbus64,C,F,PL1-500 reel
기사 번호: 02 05 000 1512
어댑터
har-bus 64 Adapter fuer shroud
기사 번호: 02 44 000 0008
핀 덮개
DIN-Signal harbus64 shroud f. pcb 1,6
기사 번호: 02 44 000 0012
핀 덮개
DIN-Signal harbus64 shroud f. pcb 2,2
기사 번호: 02 44 000 0011
압착 단자
DIN-Signal harbus64,C,F,PL2-5000 reel
기사 번호: 02 05 000 2511
핀 덮개
HAR-BUS 64 SHROUD, fuer LP-DICKE 4,6
기사 번호: 02 44 000 0003
핀 덮개
HAR-BUS 64 SHROUD, fuer LP-DICKE 5,8
기사 번호: 02 44 000 0005
압착 단자
DIN-Sig.har-bus64contact-F-PL2,single
기사 번호: 02 05 000 2513
압착 단자
DIN-Sig.har-bus64contact-F-PL2,500 reel
기사 번호: 02 05 000 2512
압착 단자
DIN-Sig.har-bus64contact-F-PL1,single
기사 번호: 02 05 000 1513
고정 브래킷
Har-bus 64 Fixing Bracket
기사 번호: 02 44 000 0009
핀 덮개
HAR-BUS 64 SHROUD, fuer LP-DICKE 2,8
기사 번호: 02 44 000 0007
압착 단자
DIN-Signal harbus64,C,F,PL1-5000 reel
기사 번호: 02 05 000 1511
핀 덮개
HAR-BUS 64 SHROUD, fuer LP-DICKE 4,0
기사 번호: 02 44 000 0002
핀 덮개
HAR-BUS 64 SHROUD, fuer LP-DICKE 6,4
기사 번호: 02 44 000 0006
핀 덮개
HAR-BUS 64 SHROUD, fuer LP-DICKE 5,2
기사 번호: 02 44 000 0004
핀 덮개
HAR-BUS 64 SHROUD, fuer LP-DICKE 3,4
기사 번호: 02 44 000 0001
수형 커넥터
MESSERLEISTE HAR-BUS, 160 POL.
기사 번호: 02 01 160 2102
암형 커넥터
HARBUS 64 FEM 3,7MM CL2,with flange
기사 번호: 02 02 160 2601
41 (의 41)
har-bus 64®
HARTING은 160개의 접점이 있는, 구버전에 대해 호환이 가능한 신형 커넥터가 개발됨에 따라 VME 구조를 64 bit 및 데이터 속도 160 Mbyte/s (VME 64x)로 확장하는 데 핵심적인 역할을 했습니다.
구버전 호환 가능성
Har-bus® 64 암 커넥터의 설계로 5열 및 3열 표준 수 커넥터를 연결할 수 있습니다. 5열 수 커넥터를 3열 암 커넥터에 연결할 수도 있으며, 이러한 역호환성을 통해 사용자는 기술적으로 덜 까다로운 슬롯에서 기존 도터 카드를 사용하면서 점진적으로 상위 성능 등급으로 진입할 수 있습니다.
더 많은 솔루션 및 리소스
지식
엔지니어링 데이터 & 서비스
CAD 데이터, 제품 데이터 관리자, 유통업체 가용성, 무료 샘플 & 더 보기.
귀사의 프로젝트를 최대한 지원하기 위한 HARTING 엔지니어링 데이터 & 서비스를 확인해 보십시오. 디지털 카탈로그의 각 제품에 대한 추가 엔지니어링 데이터 & 서비스를 확인할 수 있습니다:
CAD 데이터, 데이터 시트 및 유형 시트
여러 속성이 있는 제품 선택기
개별 데이터 패키지
구성 및 사용자 지정
개별 메모 및 디레이팅
무료 샘플 서비스