DIN-Signal harbus64-160MR-3,0C1-1-V4SnPb
기사 번호: 02 01 160 1105
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
DIN-Signal harbus64-160MR-3,0C1-1-V4SnPb
기사 번호: 02 01 160 1105
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 커넥터 |
---|---|
제품 시리즈 | har-bus® 64 |
요소 | 수형 커넥터 |
접점 설명 | 앵글형 |
특징 | Leaded tin on the solder termination |
터미네이션 방법 | 리플로우 솔더링 터미네이션 (THR) |
---|---|
웨이브 솔더링 터미네이션 | |
연결 유형 | 마더보드와 도터보드 연결 |
익스텐더 카드 | |
컨택트핀 개수 | 160 |
접점 구성 | 열 z, a, b, c, 및 d, 포지션 1, 2, ... , 31, 32 |
리딩 접점 (Leading contact) (위치별) | d1 |
d2 | |
d31 | |
d32 | |
PCB 고정 | 고정용 프랜지 적용 |
이전 게시물
다음