HAR-BUS64 TRAN.CON. Fk0,8 AFS1
기사 번호: 02 04 160 1101
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
HAR-BUS64 TRAN.CON. Fk0,8 AFS1
기사 번호: 02 04 160 1101
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 커넥터 |
---|---|
제품 시리즈 | har-bus® 64 |
요소 | 암형 커넥터 |
접점 설명 | 앵글형 |
터미네이션 방법 | 웨이브 솔더링 터미네이션 |
---|---|
연결 유형 | 마더보드와 도터보드 연결 |
컨택트핀 개수 | 160 |
접점 구성 | 열 z, a, b, c, 및 d, 포지션 1, 2, ... , 31, 32 |
PCB 고정 | 고정용 프랜지 적용 |
접점 열 | 5 |
---|---|
단자 중심간 거리 (터미네이션 측면) | 2.54 mm |
단자 중심간 거리 (체결 측면) | 2.54 mm |
정격 전류 | 1 A |
정격 전류 | 20 °C에서 측정된 정격 전류. 자세한 내용은 경감곡선을 참조하십시오 |
기중 거리 | 0.6 mm 2개 열 사이 (a, b, c) |
0.6 mm 2개 열 사이 (z, d) | |
0.8 mm 열 하나에서 2개 접점 (a, b, c) 사이 | |
0.8 mm 열 하나에서 2개 접점 (z, d) 사이 | |
연면 거리 | 0.6 mm 2개 열 사이 (a, b, c) |
0.6 mm 2개 열 사이 (z, d) | |
0.8 mm 열 하나에서 2개 접점 (a, b, c) 사이 | |
0.8 mm 열 하나에서 2개 접점 (z, d) 사이 | |
절연 저항 | >1010 Ω |
접점 저항 | ≤20 mΩ 열 a, b, c 지원 |
≤30 mΩ 열 z, d 지원 | |
제한 온도 | -55 ... +125 °C |
삽입 포스 | ≤ 160 N |
철수 포스 | ≤ 120 N |
성능 레벨 | 1 |
IEC 61076-4-113 규격 준수 | |
체결 주기 | ≥ 500 |
테스트 전압 U<sub>r.m.s.</sub> | 1 kV |
고립 그룹 | IIIa (175 ≤ CTI < 400) |
Hot plugging | No |
재료 (인서트) | 액정 고분자 (LCP, Liquid crystal polymer) |
---|---|
컬러 (인서트) | 흰색 |
재료 (접점) | 구리 합금 |
표면 (접점) | Ni 귀금속 도금 체결 측면 |
Ni 주석 도금 터미네이션 사이드 | |
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
캘리포니아 법령 65 물질 | 삼산화안티몬 |
니켈 | |
철도 차량의 화재 방지 | EN 45545-2 (2020-08) |
위험 레벨에 따라 요구조건 설정 | R26 |
사양 | IEC 61076-4-113 (보완적인) |
---|---|
UL / CSA | |
철도 종류 | F4/I3 NFF 16-101/102 규격에 따라 |
포장 규격 | 20 |
---|---|
총 중량 | 1 g |
원산지 | 독일 |
유럽 관세 번호 | 85366990 |
GTIN | 5713140000322 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27,460,201.00 |
이전 게시물
다음