IP 보호등급(먼지 및 수분에 대한 접점 보호)
커넥터의 하우징, 밀폐 및 잠금 메커니즘은 기계적 충격, 이물질, 습도, 먼지, 물 또는 세제, 냉각제 및 오일 등과 같은 기타 유체와 같은 외부 영향으로부터 연결부를 보호합니다. 하우징이 제공하는 보호등급은 이물질 차단 및 방수 기능에 따라 외함을 분류하는 IEC 60 529, DIN EN 60 529 표준규격을 사용하여 표시됩니다. 다음 표에는 다양한 보호등급이 수록되어 있습니다.
첫 번째 인덱스 그림
이물질 보호
두 번째 인덱스 그림
물 보호
IEC 60529 규격에 따른 설명, ISO 20653 규격에 따른 IPX9K