보드 투 보드 커넥터
보드 간 커넥터는 PBC에서 다른 PCB로의 전기 연결을 제공합니다. 올바른 연결을 선택하기 위한 관련 요소에는 극의 수, 기하학적 크기, 전류, 전압 또는 데이터 속도와 같은 전송할 양이 포함됩니다. 또한 PCB의 배열은 최적의 인터페이스를 위해 결정적인 역할을 합니다. HARTING은 익스텐더 카드, 메자닌, 마더 투 도터 카드 및 리본 케이블 연결 등 가능한 모든 PCB 배열에 대한 솔루션을 제공합니다.
리소스
har-modular® 컨피규레이터
Create your own! 모듈형 PCB 커넥터 시리즈 HARTING har-modular® 는 데이터, 신호 및 전원에 대해 10억 개 이상의 구성 가능한 조합을 제공합니다.
Extender Card Connection
익스텐더 카드는 두 개 이상의 인쇄 회로 기판을 한 평면에 나란히 배열한 것을 말합니다. 필요한 커넥터를 각진 변형이라고 합니다. 접점은 PCB에 수직으로 장착된 다음 90도 호를 그립니다. 이 배열에서 커넥터는 PCB의 가장자리 중 하나에 배치되고 결합면은 PCB에서 멀리 떨어진 쪽을 향합니다.
Mezzanine Connection
메자닌은 두 개 이상의 PCB가 적어도 부분적으로 평평하게 서로 겹쳐진 배열을 말합니다. 두 커넥터 모두 PCB의 평평한 면으로부터 수직으로 돌출되어 있으며 그 사이의 공간에 연결됩니다. 거리는 두 커넥터의 높이와 가능한 오버메이팅 영역에 따라 결정됩니다.
Motherboard to daughtercard Connection
마더보드 대 도터카드는 두 개의 PCB 중 하나가 다른 PCB의 표면과 수직인 두 개 이상의 PCB 배열을 설명합니다. 이 배열에서는 하나의 커넥터가 PCB에 수직으로 배치되어 PCB 표면에 거의 자유롭게 배치할 수 있습니다. 두 번째 또는 추가 PCB의 커넥터는 PCB 가장자리가 90도 각진 디자인으로 되어 있습니다. 이 배열은 대형 PCB가 도터카드가 랙 레일을 통해 수직으로 삽입되는 마더카드를 형성하는 랙에서 자주 사용됩니다.
Via Cable
리본 케이블은 커넥터와 커넥터를 연결할 때 연결해야 할 거리가 너무 멀어 다른 연결 방법으로는 연결할 수 없는 경우 PCB를 연결하는 데 사용됩니다. 리본 케이블은 두 보드의 가능한 라우팅으로 인해 다른 연결이 불가능한 경우에도 사용할 수 있습니다.
제품 관리자 및 사고 리더로부터 배우기
연례 디지털 컨퍼런스에서 HARTING Industrial Ethernet Week에 주목했습니다 IIoT, 기술 동향, 설치 그리고 디바이스 디자인. 2024년 2월부터 진행되는 제3회 HARTING 산업용 이더넷 위크의 영감을 주는 세션의 모든 녹화본을 시청하십시오.
시리즈별 검색
엔지니어링 데이터 & 서비스
CAD 데이터, 제품 데이터 관리자, 유통업체 가용성, 무료 샘플 & 더 보기.
귀사의 프로젝트를 최대한 지원하기 위한 HARTING 엔지니어링 데이터 & 서비스를 확인해 보십시오. 디지털 카탈로그의 각 제품에 대한 추가 엔지니어링 데이터 & 서비스를 확인할 수 있습니다:
CAD 데이터, 데이터 시트 및 유형 시트
여러 속성이 있는 제품 선택기
개별 데이터 패키지
구성 및 사용자 지정
개별 메모 및 디레이팅
무료 샘플 서비스