Han PP Power L cover device IP65
기사 번호: 09 35 004 5402
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 액세서리 |
---|---|
제품 시리즈 | Han® PushPull (V14) |
식별 | Power L |
액세서리 유형 | 보호 커버 |
액세서리 설명 | 장치 측면 지원 |
고정용 코드 적용 |
체결 주기 | ≥ 100 |
---|---|
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 | IP65 |
IP67 |
이전 게시물
다음
기사 번호: 09 35 004 5402
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
카테고리 | 액세서리 |
---|---|
제품 시리즈 | Han® PushPull (V14) |
식별 | Power L |
액세서리 유형 | 보호 커버 |
액세서리 설명 | 장치 측면 지원 |
고정용 코드 적용 |
체결 주기 | ≥ 100 |
---|---|
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 | IP65 |
IP67 |