RJI RJ45 10G Cat6A, 8p IP20 coupler
기사 번호: 09 45 545 1560
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
RJI RJ45 10G Cat6A, 8p IP20 coupler
기사 번호: 09 45 545 1560
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 커넥터 |
---|---|
제품 시리즈 | HARTING RJ Industrial® |
요소 | 커플러 |
사양 | RJ45 |
차폐형 | 완전 차폐형, 360° 차폐 접점 |
---|---|
컨택트핀 개수 | 8 |
전송 특성 | Cat. 6A 클래스 EA 최대 500 MHz |
---|---|
데이터 속도 | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2.5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
제한 온도 | -40 ... +85 °C |
체결 주기 | ≥ 750 |
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 | IP20 |
재료 (후드/하우징) | 아연 다이캐스트 |
---|---|
표면 (후드/하우징) | 니켈 도금 |
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
캘리포니아 법령 65 물질 | 삼산화안티몬 |
납 | |
니켈 |
UL / CSA | |
---|---|
승인규격 | DNV GL |
PROFINET | 예 |
포장 규격 | 1 |
---|---|
총 중량 | 19.762 g |
원산지 | 라트비아 |
유럽 관세 번호 | 85366990 |
GTIN | 5713140061361 |
ETIM | EC001264 |
eCl@ss | 27,440,190.00 |
이전 게시물
다음