PushPull V4, compact housing HIFF
기사 번호: 09 45 545 0041
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
PushPull V4, compact housing HIFF
기사 번호: 09 45 545 0041
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 커넥터 |
---|---|
제품 시리즈 | HARTING PushPull (V4) |
후드/하우징 타입 | 벌크헤드 장착형 하우징 |
후드/하우징 설명 | Compact |
보드 잠금장치 적용 | |
내장 실(seal)적용 |
잠금 유형 | PushPull |
---|---|
상세설명 | 제반 HIFF 호환 모듈 지원 |
제한 온도 | -40 ... +85 °C |
---|---|
체결 주기 | ≥ 750 |
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 | IP65 |
IP67 | |
진동 저항 | 10-500 Hz, 5 g, 0.35 mm, 2h/axis |
5.72 m/s² IEC 61373 규격 카테고리 1 클래스 B | |
쇼크 저항 | 25 g / 11 ms, 3 쇼크 / 축 및 방향 |
5 g / 30 ms, 5 쇼크s / 축 및 방향 IEC 61373 규격 카테고리 1 클래스 B |
재료 (후드/하우징) | 열가소성 수지 |
---|---|
컬러 (후드/하우징) | 검정색 |
재료 (실) | TPE-V |
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
위험 레벨에 따라 요구조건 설정 | R26 |
사양 | IEC 61076-3-106 버전 4 (V4) |
---|---|
EN 45545-2 | |
UL / CSA | |
포장 규격 | 1 |
---|---|
총 중량 | 3.8 g |
원산지 | 루마니아 |
유럽 관세 번호 | 85389099 |
GTIN | 5713140224032 |
ETIM | EC000437 |
eCl@ss | 27,440,202.00 |
이전 게시물
다음