Han PushPull PFT metal Bulkhead Cat.6A
기사 번호: 09 35 225 0311
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Han PushPull PFT metal Bulkhead Cat.6A
기사 번호: 09 35 225 0311
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 커넥터 |
---|---|
제품 시리즈 | Han® PushPull (V14) |
식별 | RJ45 |
요소 | 패널 관통형 세트 |
사양 | AIDA 준수 |
특징 | 직관적 잠금 메카니즘 |
차폐형 | 완전 차폐형, 360° 차폐 접점 |
---|---|
컨택트핀 개수 | 8 |
고정 | 커버 플레이트에 나사로 연결할 수 있는 |
잠금 유형 | PushPull |
패키지 내용 | 직사각형 패널 컷아웃, 납작 마개 및 HARTING RJ Industrial® 10G RJ45 벌크헤드 지원 벌크헤드 마운팅 하우징 포함 |
이전 게시물
다음