Han PushPull PFT plastic HIFF
기사 번호: 09 35 012 0331
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Han PushPull PFT plastic HIFF
기사 번호: 09 35 012 0331
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 커넥터 |
---|---|
제품 시리즈 | Han® PushPull (V14) |
후드/하우징 타입 | 벌크헤드 장착형 하우징 |
잠금 유형 | PushPull |
---|---|
상세설명 | 제반 HIFF 호환 모듈 지원 |
제한 온도 | -40 ... +70 °C |
---|---|
체결 주기 | ≥ 500 |
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 | IP65 |
IP67 |
재료 (후드/하우징) | 열가소성 수지 |
---|---|
컬러 (후드/하우징) | 검정색 |
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
캘리포니아 법령 65 물질 | 나프탈렌 |
사양 | IEC 61076-3-117 |
---|---|
EN 45545-2 | |
UL / CSA | |
PROFINET | 예 |
포장 규격 | 1 |
---|---|
총 중량 | 5.96 g |
원산지 | 독일 |
유럽 관세 번호 | 85389099 |
GTIN | 5713140053939 |
ETIM | EC000437 |
eCl@ss | 27,440,202.00 |
이전 게시물
다음