Sealing cap for passive boxes
기사 번호: 21 01 000 0003
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Sealing cap for passive boxes
기사 번호: 21 01 000 0003
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 액세서리 |
---|---|
제품 시리즈 | 원형 콘넥터 M12 |
액세서리 유형 | 보호 커버 |
액세서리 설명 | 암형 인서트 지원 |
조임 토크 | 0.6 Nm |
---|---|
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 | IP65 / IP67 |
재료 (커버) | 폴리아미드 (PA) |
---|---|
재료 (O-링) | Viton |
재료 (액세서리) | 열가소성 수지 |
색상 (액세서리) | 검정색 |
RoHS | 준수 |
ELV 상태 | 준수 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 물질 | no |
REACH ANNEX XIV 물질 | no |
REACH SVHC 물질 | no |
사양 | EN 45545-2 |
---|
포장 규격 | 10 |
---|---|
총 중량 | 0.44 g |
원산지 | 독일 |
유럽 관세 번호 | 85389099 |
GTIN | 5713140136410 |
ETIM | EC002314 |
eCl@ss | 27440208 Cap for industrial connectors |
이전 게시물
다음