PP-V4-OUT-IDC-RJ45-8P-J-P-WH, AWG 24-22
기사 번호: 09 45 845 1563
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
PP-V4-OUT-IDC-RJ45-8P-J-P-WH, AWG 24-22
기사 번호: 09 45 845 1563
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 액세서리 |
---|---|
제품 시리즈 | HARTING PushPull (V4) |
액세서리 유형 | 아웃렛 |
터미네이션 방법 | IDC 터미네이션 |
---|---|
차폐형 | 완전 차폐형, 360° 차폐 접점 |
고정 | 벽면 장착방식 |
패키지 내용 | 보호용 캡이 포함된 2 포트 아웃렛 하우징 |
케이블 관리 | |
케이블 글랜드 | |
라벨 | |
2x RJ45 케이블 잭 09 45 545 1562 | |
조립 설명서 |
도체 단면적 | 0.22 ... 0.32 mm² 솔리드 |
---|---|
0.22 ... 0.32 mm² Stranded | |
도체 단면적 | AWG 24 ... AWG 22 |
전선 외부 직경 | 1.7 mm |
전송 특성 | Cat. 6A 클래스 EA 최대 500 MHz |
데이터 속도 | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2.5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
제한 온도 | -20 ... +70 °C |
체결 주기 | ≥ 750 |
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 | IP65 |
IP67 | |
케이블 직경 | 6 ... 9 mm |
재료 (후드/하우징) | 폴리카보네이트 (PC) |
---|---|
강화 유리섬유 | |
컬러 (후드/하우징) | 흰색 |
UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 | V-0 |
RoHS | 준수 |
ELV 상태 | 준수 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 물질 | no |
REACH ANNEX XIV 물질 | no |
REACH SVHC 물질 | no |
캘리포니아 법령 65 물질 | no |
포장 규격 | 1 |
---|---|
원산지 | 중국 |
유럽 관세 번호 | 85389099 |
GTIN | 5713140235823 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27,440,292.00 |
이전 게시물
다음