Easy dust cup IP67 for PP recepticale
기사 번호: 09 45 845 0011 024
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Easy dust cup IP67 for PP recepticale
기사 번호: 09 45 845 0011 024
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 액세서리 |
---|---|
제품 시리즈 | HARTING PushPull (V4) |
액세서리 유형 | 보호 커버 |
액세서리 설명 | 장치 측면 지원 |
상세설명 | 고정 나사 M2.5 / M3 용 나일론 코드 및 수동형 잠금기능 적용 버전 |
---|
체결 주기 | ≥ 100 |
---|---|
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 | IP65 |
IP67 |
RoHS | 준수 |
---|---|
ELV 상태 | 준수 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 물질 | no |
REACH ANNEX XIV 물질 | no |
REACH SVHC 물질 | Yes |
REACH SVHC 물질 | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol |
캘리포니아 법령 65 물질 | Yes |
캘리포니아 법령 65 물질 | 납 |
니켈 | |
나프탈렌 |
사양 | EN 45545-2 |
---|
포장 규격 | 100 |
---|---|
총 중량 | 3.98 g |
원산지 | 루마니아 |
유럽 관세 번호 | 85389099 |
GTIN | 5713140064669 |
ETIM | EC002314 |
eCl@ss | 27,440,208.00 |
이전 게시물
다음