Han PushPull RJ45 90° metal WDF
기사 번호: 09 35 226 0311
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Han PushPull RJ45 90° metal WDF
기사 번호: 09 35 226 0311
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 커넥터 |
---|---|
제품 시리즈 | Han® PushPull (V14) |
식별 | RJ45 |
요소 | 암형 |
사양 | AIDA 준수 |
앵글형 | |
특징 | 직관적 잠금 메카니즘 |
터미네이션 방법 | 솔더 터미네이션 |
---|---|
차폐형 | 완전 차폐형, 360° 차폐 접점 |
도체 단면적 | 0.22 ... 0.32 mm² Stranded |
---|---|
0.26 ... 0.32 mm² 솔리드 | |
정격 전류 | 1.75 A |
정격 전압 | 50 V |
제한 온도 | -40 ... +70 °C |
체결 주기 | ≥ 750 |
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 | IP67 |
표면 (접점) | Ni 금도금 체결 측면 |
---|---|
Ni 주석 도금 터미네이션 사이드 | |
재료 (후드/하우징) | 아연 다이캐스트 |
표면 (후드/하우징) | 니켈 도금 |
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
나프탈렌 |
사양 | IEC 61076-3-117 버전 14 (V14) |
---|---|
IEC 60603-7 체결 측면 | |
UL / CSA | |
승인규격 | DNV GL |
PROFINET | 예 |
포장 규격 | 1 |
---|---|
총 중량 | 33 g |
원산지 | 독일 |
유럽 관세 번호 | 85366990 |
GTIN | 5713140054073 |
ETIM | EC002636 |
eCl@ss | 27,440,114.00 |
이전 게시물
다음