M12-PP-PFT-CRIMP-4P-DCOD-F-0.5
기사 번호: 21 03 371 2453
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
M12-PP-PFT-CRIMP-4P-DCOD-F-0.5
기사 번호: 21 03 371 2453
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 커넥터 |
---|---|
제품 시리즈 | 원형 콘넥터 M12 |
요소 | 패널 관통형 |
사양 | 도체 적용 |
전면 장착 지원 |
젠더 | 암형 |
---|---|
차폐형 | 차폐형 |
컨택트핀 개수 | 4 |
코딩 | D-코딩 |
잠금 유형 | PushPull |
나사 잠금 |
도체 단면적 | 0.34 mm² |
---|---|
도체 단면적 | AWG 22 |
정격 전류 | 4 A |
정격 전압 | 250 V |
정격 임펄스 전압 | 1.5 kV |
오염도 | 3 |
전송 특성 | Cat. 5 클래스 D, 최대 100 MHz |
과전압 카테고리 | III |
데이터 속도 | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
절연 저항 | >108 Ω |
접점 저항 | ≤ 10 mΩ |
조임 토크 | 2 Nm 잠금너트 |
제한 온도 | -40 ... +85 °C |
체결 주기 | ≥ 100 |
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 | IP65 / IP67 체결 조건 |
고립 그룹 | I (600 ≤ CTI) |
패널의 두께 | 2 ... 5 mm |
도체 길이 | 50 cm |
재료 (인서트) | 폴리아미드 (PA) |
---|---|
재료 (접점) | 황동 |
표면 (접점) | 금도금 |
재료 (후드/하우징) | 아연 다이캐스트 |
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
니켈 |
사양 | IEC 61076-2-101 |
---|---|
IEC 61076-2-010 |
포장 규격 | 1 |
---|---|
원산지 | 독일 |
유럽 관세 번호 | 85366990 |
GTIN | 5713140568778 |
eCl@ss | 27,440,103.00 |
이전 게시물
다음