Han PushPull RJ45 90° WDF
기사 번호: 09 35 226 0331
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Han PushPull RJ45 90° WDF
기사 번호: 09 35 226 0331
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
더 이상 이 제품을 새로운 디자인인용으로 사용하지 마세요.
후임자를 사용할 수 있습니다.
제품 세부 정보
카테고리 | 커넥터 |
---|---|
제품 시리즈 | Han® PushPull (V14) |
식별 | RJ45 |
요소 | 암형 |
사양 | 앵글형 |
특징 | 직관적 잠금 메카니즘 |
터미네이션 방법 | 솔더 터미네이션 |
---|---|
차폐형 | 완전 차폐형, 360° 차폐 접점 |
이전 게시물
다음