RJI Han3A Metal Outlet IP65/67 empty
기사 번호: 09 45 815 0000
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
RJI Han3A Metal Outlet IP65/67 empty
기사 번호: 09 45 815 0000
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 액세서리 |
---|---|
후드/하우징 시리즈 | Han® 3 A RJ45 |
액세서리 유형 | 하드웨어, 패널 및 아웃렛 연결장치 |
액세서리 설명 | 빈 정션 박스 |
2x RJ45 암형 인서트 고정용 |
터미네이션 방법 | IDC 절연 이동 터미네이션 |
---|---|
차폐형 | 완전 차폐형, 360° 차폐 접점 |
고정 | 벽면 장착방식 |
전송 특성 | Cat. 6A 클래스 EA 최대 500 MHz |
---|---|
데이터 속도 | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2.5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
제한 온도 | -40 ... +70 °C |
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 | IP65 |
IP67 | |
케이블 직경 | 5 ... 9 mm |
재료 (후드/하우징) | 알루미늄 다이-캐스트 |
---|---|
컬러 (후드/하우징) | RAL 7037 (더스트 그레이) |
RoHS | 준수(면제조항 포함) |
RoHS 면제 | 6(a) / 6(a)-I: 가공 목적으로 강(steel)에서 또는 최대 0.35% 중량비로 납이 혼합된 아연도금강(galvanised steel)에서 합금 요소로 사용된 납 / 가공 목적으로 최대 0.35% 중량비로 납이 혼합된 강에서 , 최대 0.2% 중량비로 납이 혼합된 일괄 용융 아연도금강 컴포넌트에 합금 요소로 사용된 납 |
6(c): 최대 4% 중량비로 납이 혼합된 구리 합금 | |
ELV 상태 | 준수(면제조항 포함) |
China RoHS | 50 |
REACH Annex XVII 물질 | no |
REACH ANNEX XIV 물질 | no |
REACH SVHC 물질 | Yes |
REACH SVHC 물질 | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol |
납 | |
캘리포니아 법령 65 물질 | Yes |
캘리포니아 법령 65 물질 | 납 |
니켈 | |
나프탈렌 |
포장 규격 | 1 |
---|---|
총 중량 | 692 g |
원산지 | 루마니아 |
유럽 관세 번호 | 85366990 |
GTIN | 5713140064522 |
ETIM | EC001264 |
eCl@ss | 27,440,190.00 |
이전 게시물
다음