RJI Han 3A RECEPTACLE PACKAGE
기사 번호: 09 45 515 0020
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
RJI Han 3A RECEPTACLE PACKAGE
기사 번호: 09 45 515 0020
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 커넥터 |
---|---|
제품 시리즈 | RJ45 |
요소 | 어댑터 |
사양 | RJ45 잭 고정용 |
규격 | 3 A |
---|---|
차폐형 | 비차폐 |
PCB 고정 | 스냅-인 클립 적용 |
제한 온도 | -40 ... +70 °C |
---|---|
체결 주기 | ≥ 500 |
재료 (후드/하우징) | 폴리카보네이트 (PC) |
---|---|
컬러 (후드/하우징) | 검정색 |
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
니켈 |
사양 | EN 45545-2 |
---|---|
승인규격 | DNV GL |
포장 규격 | 100 |
---|---|
총 중량 | 3.04 g |
원산지 | 루마니아 |
유럽 관세 번호 | 85389099 |
GTIN | 5713140060920 |
ETIM | EC002310 |
eCl@ss | 27,440,210.00 |
이전 게시물
다음