RJI Keystone Cat.5, 4p IDC AWG24-22
기사 번호: 09 45 545 1122
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
RJI Keystone Cat.5, 4p IDC AWG24-22
기사 번호: 09 45 545 1122
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 커넥터 |
---|---|
제품 시리즈 | HARTING RJ Industrial® |
요소 | 암형 |
사양 | RJ45 |
터미네이션 방법 | IDC 터미네이션 |
---|---|
규격 | 주요 제품 버전 |
차폐형 | 완전 차폐형, 360° 차폐 접점 |
컨택트핀 개수 | 4 |
도체 단면적 | 0.22 ... 0.32 mm² 고체형 및 꼬임형 |
---|---|
도체 단면적 | AWG 24 ... AWG 22 |
전선 외부 직경 | 1.2 mm |
전송 특성 | Cat. 5 클래스 D, 최대 100 MHz |
데이터 속도 | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
제한 온도 | -40 ... +70 °C |
체결 주기 | ≥ 750 |
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 | IP20 |
케이블 직경 | 5 ... 9 mm |
재료 (후드/하우징) | 아연 다이캐스트 |
---|---|
표면 (후드/하우징) | 니켈 도금 |
RoHS | 준수 |
ELV 상태 | 준수 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 물질 | no |
REACH ANNEX XIV 물질 | no |
REACH SVHC 물질 | no |
승인규격 | DNV GL |
---|---|
PROFINET | 예 |
포장 규격 | 1 |
---|---|
총 중량 | 31.68 g |
원산지 | 라트비아 |
유럽 관세 번호 | 85366990 |
GTIN | 5713140061170 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27,440,205.00 |
이전 게시물
다음