HPP V4 cover pL IP65/67, w./o. cord
기사 번호: 09 45 845 0009 024
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
HPP V4 cover pL IP65/67, w./o. cord
기사 번호: 09 45 845 0009 024
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 액세서리 |
---|---|
제품 시리즈 | HARTING PushPull (V4) |
액세서리 유형 | 보호 커버 |
액세서리 설명 | 장치 측면 지원 |
상세설명 | 코드 없는 수동형 잠금기능 적용 버전 |
---|
체결 주기 | ≥ 100 |
---|---|
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 | IP65 |
IP67 |
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
캘리포니아 법령 65 물질 | 나프탈렌 |
사양 | EN 45545-2 |
---|
포장 규격 | 100 |
---|---|
총 중량 | 0.02 g |
원산지 | 루마니아 |
유럽 관세 번호 | 85389099 |
GTIN | 5713140064638 |
ETIM | EC002314 |
eCl@ss | 27,440,208.00 |
이전 게시물
다음