RJ Ind IP44 wall outlet 2x RJ45 keystone
기사 번호: 09 45 851 0015
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
RJ Ind IP44 wall outlet 2x RJ45 keystone
기사 번호: 09 45 851 0015
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 액세서리 |
---|---|
제품 시리즈 | HARTING RJ Industrial® |
액세서리 유형 | 분산 모듈 |
전송 특성 | Cat. 6A 클래스 EA 최대 500 MHz |
---|---|
데이터 속도 | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2.5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
제한 온도 | -40 ... +70 °C |
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 | IP44 |
재료 (후드/하우징) | 열가소성 수지 |
---|---|
컬러 (후드/하우징) | 회색 |
RoHS | 준수 |
ELV 상태 | 준수 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 물질 | no |
REACH ANNEX XIV 물질 | no |
REACH SVHC 물질 | no |
PROFINET | 예 |
---|
포장 규격 | 1 |
---|---|
총 중량 | 171 g |
원산지 | 체코 |
유럽 관세 번호 | 85389099 |
GTIN | 5713140236011 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27,440,292.00 |
이전 게시물
다음