Set PP Metal PFT RJ45 PCB with 2 jacks
기사 번호: 09 45 295 1130
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Set PP Metal PFT RJ45 PCB with 2 jacks
기사 번호: 09 45 295 1130
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 커넥터 |
---|---|
제품 시리즈 | HARTING PushPull (V4) |
식별 | RJ45 |
요소 | 패널 관통형 세트 |
후드/하우징 타입 | 벌크헤드 장착형 하우징 |
후드/하우징 설명 | Easy Install |
차폐형 | 완전 차폐형, 360° 차폐 접점 |
---|---|
컨택트핀 개수 | 5 |
잠금 유형 | PushPull |
패키지 내용 | 내장 실(Seal), 2개 RJ45-잭 및 M3용 보드 드릴링 포함 |
이전 게시물
다음