blinding cap for female with cable clip
기사 번호: 21 01 000 0031
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
blinding cap for female with cable clip
기사 번호: 21 01 000 0031
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 액세서리 |
---|---|
제품 시리즈 | 원형 콘넥터 M12 |
액세서리 유형 | 보호 커버 |
액세서리 설명 | 암형 인서트 지원 |
케이블 클립 포함 |
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 | IP65 / IP67 |
---|
재료 (액세서리) | 금속 |
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
ECHA SCIP 넘버 | 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e |
캘리포니아 법령 65 물질 | Yes |
캘리포니아 법령 65 물질 | 납 |
니켈 |
포장 규격 | 1 |
---|---|
총 중량 | 14 g |
원산지 | 독일 |
유럽 관세 번호 | 85389099 |
GTIN | 5713140136502 |
ETIM | EC002314 |
eCl@ss | 27,440,208.00 |
이전 게시물
다음