RJI coupler housing empty IP 65/67
기사 번호: 09 45 805 0000
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
RJI coupler housing empty IP 65/67
기사 번호: 09 45 805 0000
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 커넥터 |
---|---|
제품 시리즈 | HARTING RJ Industrial® |
요소 | 커플러 |
상세설명 | 인서트는 별도로 주문하십시오. |
---|---|
패키지 내용 | 후드/하우징 |
6 ~ 9 mm / 4.5 ~ 7.5 mm 케이블에 적합한 밀폐막(seal membrane) |
이전 게시물
다음