RJI IP67 DATA 3A PANEL F/ THR. SP. CHROM
기사 번호: 09 45 215 1104
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
RJI IP67 DATA 3A PANEL F/ THR. SP. CHROM
기사 번호: 09 45 215 1104
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 커넥터 |
---|---|
제품 시리즈 | RJ45 |
요소 | 패널 관통형 |
사양 | 직선형 |
규격 | 3 A |
---|---|
차폐형 | 완전 차폐형, 360° 차폐 접점 |
컨택트핀 개수 | 8 |
고정 | 커버 플레이트에서 나사로 조일 수 있는 |
이전 게시물
다음