Han3A RJ45 Cat6A Metal Outlet IP65/67
기사 번호: 09 45 815 1560
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Han3A RJ45 Cat6A Metal Outlet IP65/67
기사 번호: 09 45 815 1560
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 액세서리 |
---|---|
후드/하우징 시리즈 | Han® 3 A RJ45 |
액세서리 유형 | 하드웨어, 패널 및 아웃렛 연결장치 |
터미네이션 방법 | IDC 절연 이동 터미네이션 |
---|---|
차폐형 | 완전 차폐형, 360° 차폐 접점 |
고정 | 벽면 장착방식 |
패키지 내용 | 2 포트 메탈 하우징, 보호 캡 포함 |
케이블 글랜드 | |
더미 플러그 | |
2x RJ45 케이블 잭 09 45 545 1562 | |
라벨 | |
조립 설명서 |
이전 게시물
다음