Keystone Patch panel, unloaded
기사 번호: 20 82 400 0002
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Keystone Patch panel, unloaded
기사 번호: 20 82 400 0002
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 커넥터 |
---|---|
제품 시리즈 | preLink® |
요소 | 패치 패널 |
사양 | 비어 있는 |
규격 | 주요 제품 버전 |
---|---|
고정 | IEC/DIN EN 60 297-3-100 (DIN 41 494-1) 규격에 따른 19인치 랙에서 |
전송 특성 | Cat. 6 클래스 E, 최대 250 MHz |
---|---|
데이터 속도 | 10 Gbit/s |
제한 온도 | -40 ... +85 °C |
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 | IP20 |
진동 저항 | 5.72 m/s² IEC 61373 규격 카테고리 1 클래스 B |
쇼크 저항 | 5 g / 30 ms, 5 쇼크s / 축 및 방향 IEC 61373 규격 카테고리 1 클래스 B |
재료 (인서트) | 강판 |
---|---|
RoHS | 준수 |
ELV 상태 | 준수 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 물질 | no |
REACH ANNEX XIV 물질 | no |
REACH SVHC 물질 | no |
사양 | EN 45545-2 |
---|---|
승인규격 | DNV GL |
PROFINET | 예 |
포장 규격 | 1 |
---|---|
총 중량 | 950 g |
원산지 | 체코 |
유럽 관세 번호 | 85389099 |
GTIN | 5713140135710 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27440292 Connector component (accessories) |
이전 게시물
다음