Fixing flange for Aida Coupling PP RJ45
기사 번호: 61 04 600 0182 02
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Fixing flange for Aida Coupling PP RJ45
기사 번호: 61 04 600 0182 02
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 액세서리 |
---|---|
제품 시리즈 | Han® PushPull (V14) |
액세서리 유형 | 거리 고정 브라켓 |
패키지 내용 | 느슨한 형태의 밀폐형 헤드캡 나사 M3x8 |
---|
RoHS | 준수 |
---|---|
ELV 상태 | 준수 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 물질 | no |
REACH ANNEX XIV 물질 | no |
REACH SVHC 물질 | no |
캘리포니아 법령 65 물질 | no |
PROFINET | 예 |
---|
포장 규격 | 1 |
---|---|
총 중량 | 15 g |
원산지 | 독일 |
유럽 관세 번호 | 85389099 |
GTIN | 5713140235625 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27,440,292.00 |
이전 게시물
다음