preLink Han 3 A RJ45 Metal Outlet
기사 번호: 20 82 102 0101
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
preLink Han 3 A RJ45 Metal Outlet
기사 번호: 20 82 102 0101
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 커넥터 |
---|---|
제품 시리즈 | preLink® |
요소 | 아웃렛 |
터미네이션 방법 | preLink® IDC 절연 변위 종단 |
---|---|
규격 | 3 A |
차폐형 | 차폐형 |
고정 | 벽면 장착방식 |
패키지 내용 | 보호 커버 포함 하우징 |
2x preLink® 세트, RJ45 잭 HIFF, AWG 22/23 | |
2x 케이블 글랜드, 슬롯형 실(seal) 적용 | |
조립 설명서 |
도체 단면적 | 0.22 ... 0.32 mm² |
---|---|
도체 단면적 | AWG 24 ... AWG 22 |
전선 외부 직경 | 1.3 ... 1.6 mm |
전송 특성 | Cat. 6 클래스 E, 최대 250 MHz |
데이터 속도 | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2.5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
제한 온도 | -40 ... +85 °C |
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 | IP65 |
IP67 | |
케이블 직경 | 7.2 ... 8 mm |
진동 저항 | 5.72 m/s² IEC 61373 규격 카테고리 1 클래스 B |
쇼크 저항 | 5 g / 30 ms, 5 쇼크s / 축 및 방향 IEC 61373 규격 카테고리 1 클래스 B |
재료 (후드/하우징) | 알루미늄 다이-캐스트 |
---|---|
컬러 (후드/하우징) | RAL 7037 (더스트 그레이) |
RoHS | 준수(면제조항 포함) |
RoHS 면제 | 6(a) / 6(a)-I: 가공 목적으로 강(steel)에서 또는 최대 0.35% 중량비로 납이 혼합된 아연도금강(galvanised steel)에서 합금 요소로 사용된 납 / 가공 목적으로 최대 0.35% 중량비로 납이 혼합된 강에서 , 최대 0.2% 중량비로 납이 혼합된 일괄 용융 아연도금강 컴포넌트에 합금 요소로 사용된 납 |
6(c): 최대 4% 중량비로 납이 혼합된 구리 합금 | |
ELV 상태 | 준수(면제조항 포함) |
China RoHS | 50 |
REACH Annex XVII 물질 | no |
REACH ANNEX XIV 물질 | no |
REACH SVHC 물질 | Yes |
REACH SVHC 물질 | 납 |
ECHA SCIP 넘버 | 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242 |
캘리포니아 법령 65 물질 | Yes |
캘리포니아 법령 65 물질 | 납 |
니켈 | |
나프탈렌 |
사양 | EN 45545-2 |
---|---|
승인규격 | DNV GL |
PROFINET | 예 |
포장 규격 | 1 |
---|---|
총 중량 | 755 g |
원산지 | 루마니아 |
유럽 관세 번호 | 85366990 |
GTIN | 5713140135659 |
ETIM | EC001264 |
eCl@ss | 27,440,190.00 |
이전 게시물
다음