RJI RJ45 PFT cable plug-jack Cat6, 0,15m
기사 번호: 09 45 545 1500
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
RJI RJ45 PFT cable plug-jack Cat6, 0,15m
기사 번호: 09 45 545 1500
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 시스템 케이블링 |
---|---|
제품 시리즈 | RJ45 |
요소 | 케이블 어셈블리 |
사양 | 양방향 사전조립형 |
커넥터 1 | RJ45 커넥터 |
커넥터 2 | RJ45 암형 |
케이블 유형 | 구리 케이블 (원형) |
케이블 길이 | 0.15 m |
---|---|
코어 개수 | 8 |
코어 구조 | 4x 2개 꼬임쌍선 AWG 26/7 |
차폐형 | 차폐형 |
전송 특성 | Cat. 6A 클래스 EA 최대 500 MHz |
---|---|
데이터 속도 | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2.5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
제한 온도 | 0 ... +60 °C |
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 | IP20 |
케이블 직경 | 6.1 mm |
재료 (케이블) | FRNC (LSZH) |
---|---|
컬러 (케이블) | 노란색 |
UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 | V-2 |
RoHS | 준수 |
ELV 상태 | 준수 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 물질 | no |
REACH ANNEX XIV 물질 | no |
REACH SVHC 물질 | no |
포장 규격 | 1 |
---|---|
총 중량 | 38 g |
원산지 | 라트비아 |
유럽 관세 번호 | 85444920 |
GTIN | 5713140061255 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27,060,390.00 |
이전 게시물
다음