製品カテゴリー
ハイブリッドパネルフィードスルー
データ、電力/信号
フィルター
製品 50
Relevance
コネクタ
Han 3A RJ45 Hybrid Cat.6A PFT 8+4p
部品番号: 09 45 215 1760
パネル取付けハウジング
Han3A RJ45 Hybrid PFT housing
部品番号: 10 12 005 1004
コネクタ
Han 3A RJ45 Hybrid Cat6A PFT 8+4p plast.
部品番号: 09 45 225 1760
コネクタ
Han 3M RJ45 Hybrid Cat.6A PFT 8+4p
部品番号: 09 45 215 1761
コネクタ
Han 3A M Receptacle AC set
部品番号: 09 57 368 0500 000
パネル取付けハウジング
Han3M RJ45 Hybrid metal PFT housing
部品番号: 09 45 515 0027
コネクタ
Han 3M RJ45 Hybrid Cat.6A PFT 8+4p EMV-P
部品番号: 09 45 215 1765
パネル取付けハウジング
Han3A RJ45 Hybrid PFT housing plastic
部品番号: 09 45 525 0021
コネクタ
Han 3A M Receptacle DC set
部品番号: 09 57 368 0501 000
インサート
M23 P Hybrid 4+4+3+PE Female-C
部品番号: 09 15 612 3101
コネクタ
Set Han3A receptacle DC LC duplex SM GOF
部品番号: 09 57 568 0511 000
インサート
M23 P Hybrid 4+4+3+PE Male-C
部品番号: 09 15 612 3001
コネクタ
Han 3A RJ45 Hybrid PFT plastic
部品番号: 09 45 225 1761
コネクタ
Set Han3A DC receptacle MM GOF
部品番号: 09 57 568 0510 000
パネル取付けハウジング
RJ Industrial Hybrid WDF-Set
部品番号: 09 45 515 0028
コネクタ
Han3A RJ45 Hybrid PFT insert Cat.6, 8+4p
部品番号: 09 45 200 1760
コネクタ
Set Han3A receptacle AC LC duplex SM GOF
部品番号: 09 57 568 0501 000
コネクタ
pdt Han3A AC LC duplex receptacle MM GOF
部品番号: 09 57 568 0500 000
クリンプコンタクト
M23 P male-c 1mm (0,75–1,5mm²) Au
部品番号: 09 15 600 6102
クリンプコンタクト
M23 P female-c 1mm (0,75–1,5mm²) Au
部品番号: 09 15 600 6202
クリンプコンタクト
M23 P fem.-c 0,6mm (0,08–0,34mm²) Au
部品番号: 09 15 600 6291
クリンプコンタクト
M23 P male-c 2mm (0,75–2,5mm²) Au
部品番号: 09 15 600 6121
クリンプコンタクト
M23 P female-c 2mm (2,5-4mm²) Au
部品番号: 09 15 600 6222
クリンプコンタクト
M23 P male-c 1mm (0,14–1mm²) Au
部品番号: 09 15 600 6101
クリンプコンタクト
M23 P female-c 1mm (0,14–1mm²) Au
部品番号: 09 15 600 6201
クリンプコンタクト
M23 P male-c 0,6mm (0,08–0,34mm²) Au
部品番号: 09 15 600 6191
クリンプコンタクト
M23 P female-c 2mm (0,75–2,5mm²) Au
部品番号: 09 15 600 6221
クリンプコンタクト
M23 P male-c 2mm (2,5 – 4mm²) Au
部品番号: 09 15 600 6122
パネル取付けハウジング
M23 P HBM Front M20x1,5
部品番号: 09 15 600 0303
パネルフィードスルーハウジング
M23 P Cable to Cable Housing 7-12mm
部品番号: 09 15 600 0310
パネル取付けハウジング
M23 P HBM Back M25x1,5
部品番号: 09 15 600 0308
パネルフィードスルーハウジング
M23 P Cable to Cable Housing 11-17mm
部品番号: 09 15 600 0311
パネル取付けハウジング
M23 P HBM Front M25x1,5
部品番号: 09 15 600 0313
パネル取付けハウジング
M23 P HBM Front 2,7mm
部品番号: 09 15 600 0301
パネル取付けハウジング
M23 P HBM Front 3,2mm
部品番号: 09 15 600 0302
保護カバー
M12-ACC- PLASTICCAP FOR M12 MALE
部品番号: 21 41 000 0001
保護カバー
blinding cap for female with eyelet
部品番号: 21 01 000 0030
保護カバー
blinding cap for female with cable clip
部品番号: 21 01 000 0031
保護カバー
blinding cap for male with cable clip
部品番号: 21 01 000 0038
ロックナット
Lock Nut M16x1,5 SW18
部品番号: 21 01 000 0018
ロックナット
Lock nut (metal)
部品番号: 21 01 000 0008
保護カバー
Sealing cap for passive boxes
部品番号: 21 01 000 0003
ロックナット
Lock nut SW20 M16 x 1,5
部品番号: 21 01 000 0010
保護カバー
blinding cap for male with eyelet
部品番号: 21 01 000 0033
保護カバー
M12-ACC- PLASTICCAP FOR M12 FEMALE
部品番号: 21 41 000 0002
パネルフィードスルー
M12-PFT-CRIMP-8P-YCOD-M-SHLD-0.2
部品番号: 21 43 369 1800
パネルフィードスルー
M12-PFT-CRIMP-8P-YCOD-F-SHLD-0.3
部品番号: 21 43 369 2801
パネルフィードスルー
M12-PFT-CRIMP-8P-YCOD-F-SHLD-1.0
部品番号: 21 43 369 5800
パネルフィードスルー
B23 Print receptacle female
部品番号: 21 94 339 6900
パネルフィードスルー
B23 Print receptacle male
部品番号: 21 94 339 5900
50 (50)