Han 3A RJ45 Hybrid PFT plastic
部品番号: 09 45 225 1761
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
Han 3A RJ45 Hybrid PFT plastic
部品番号: 09 45 225 1761
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | コネクタ |
---|---|
製品シリーズ | RJ45 ハイブリッド |
エレメント | パネルフィードスルー |
仕様 | ストレート型 |
サイズ | 3 A |
---|---|
シールド | 完全シールド、360°シールドコンタクト |
コンタクト数 | 4 |
パワーコンタクト数 | 4 |
梱包内容 | HIFFインサートは別途ご注文ください。 |
導体断面積 | 1.5 mm² Power |
---|---|
導体断面積 | AWG 12 Power |
定格電圧(Data) | 50 V AC |
60 V DC | |
定格電圧(パワー) | 48 V DC |
定格電流 | 1.76 A |
定格電流(パワー) | 16 A |
伝送特性 | Cat. 6 クラスE、最大250 MHz |
データ伝送速度 | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2.5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
使用温度範囲 | -40 ... +70 °C |
嵌合回数 | ≥ 500 |
材質 (フード/ハウジング) | サーモプラスチック |
---|---|
カラー(フード/ハウジング) | 黒 |
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
カリフォルニアProposition 65物質 | ナフタリン |
UL / CSA | |
---|---|
認証 | DNV GL |
PROFINET | はい |
梱包寸法 | 1 |
---|---|
正味重量 | 15 g |
原産国 | ルーマニア |
欧州関税番号 | 85366990 |
GTIN | 5713140224124 |
ETIM | EC002636 |
eCl@ss | 27,440,113.00 |
前へ
次へ