現場結線対応コネクタ - 最大25%の時間短縮
迅速性、安全なプロセス、直感性、過酷な産業環境に対応:現場結線対応コネクタは、最大25%の時間短縮とイーサネットネットワークの施工の簡易化を実現します。
3人の天才助っ人をチェック
時間と柔軟性を得る! ハーティングは、特別な工具なしで素早く取り付けられる優れた3つのコネクタソリューションを提供しています。
産業プラントにイーサネットネットワークを設置するために現場で機械に直接作業する際に、必要な時間と労力を削減します。。当社の現場結線可能なコネクタは、柔軟性を最大限に生かし、わずかな時間でケーブルに接続することができます。
現場配線の迅速な適用
特殊工具は不要
大幅な時短
フレキシブルなケーブル長
簡単で直感的な組み立て
安全で高性能なプロセス
過酷な産業環境に対応する究極の堅牢性
代表的なアプリケーション
どのような場面で現場結線対応コネクタの使用が推奨されるでしょう? 例: 機械の配線に必要なケーブルの長さがわからない場合は、現場で直接、機械に直接、取り付けを行う必要があります。そのためには、コネクタが最大限の柔軟性、簡便性、堅牢性、安全性を提供する必要があります。これらはハーティングの現場結線対応コネクタの使用で得られる代表的な利点です。
製品マネージャーから学ぶ
年次イベントで紹介された現場結線対応接続ソリューション ハーティング産業用イーサネットウィーク 3 2024年2月このハンズオン・セッションでは Maximilian Rohrer、Matthias Domberg、Lennart Kochプロダクト・マネージャー、 ハーティングテクノロジーグループ ハーティングの革新的な現場結線対応コネクタをご紹介します。
現場結線対応コネクタ PDFガイド
ハーティングの現場結線対応コネクタの製品群を手早く一覧できる便利なPDFガイドです。お客様の用途に応じたあらゆるソリューションをご紹介します。
RJ Industrial® Multifeature
産業用IP20環境用のRJ45:当社の新しいRJ Industrial® Multifeatureは、非常に堅牢で信頼性が高く、内蔵された切断工具により、工具なしで素早く簡単に組み立てられます。イーサネットインフラの設置の時間を最大25%短縮できます。
ワイヤーカッターで線を一本ずつ8回切断する必要がなくなり、配線加工の品質も向上します。常に安全にコネクタ内の同じ位置で線をカットするので、すべての組み立てのHF性能が均一になります。
ビデオ:組み立て方法
preLink®イーサネット配線システム
柔軟性の高いシステム:ケーブル接続されたpreLink®ブロックは、PCBレセプタクルだけでなく、様々なコネクタやソケット(RJ45、M12)に簡単に差し込むことができます。preLink®は、IT、ビルオートメーション、産業など、IP20からIP65/67までのあらゆる環境に対応する万能ケーブルソリューションです。
preLink®を使えば、迅速かつ柔軟に配線しつつ、コストとダウンタイムを削減し、信頼性を高めることができます。
ビデオ:組み立て方法
HARAX® 工具不要の迅速結線
HARAX®は、ハーティングの迅速結線技術です。接続は圧接端子を介して確立されます。HARAX®結線方式のM8 / M12丸型コネクタは、現場で簡単に手で組み立てられます。
HARAX結線システムは、工具なしの簡単な取り付け方法で、信頼性の高いデバイス接続を確立します。HARAX結線方式のM8、M12丸型コネクタは、IP 65/67規格適合により、過酷な環境での使用にも適しています。