テクノロジー
忍耐と決意は、いかなるビジネスにおいても成功を保証する2つの特性である。
*Leo Nikolayevich Tolstoy(1828年~1910年)
当社は短期的な空想の飛躍よりも、長期的な企業の成功を優先します。
多くの頭脳集団と有能な仲間たちが旅に必要な追い風を吹かせてくれます。
Connectivity+は、「人々のためになるテクノロジーで未来を形成したい」というビジョンを製品とアプリケーションで具体的に実現するための戦略です。急速な技術の進歩、デジタル化、そしてお客様とパートナーの要求は、再考の必要性を教えてくれました。それは、新しい技術だけでなく、もっと人的、環境的要素と、大きな地球問題を重視する必要があるということです。これらすべてにどうやって対処するのか?革新的に考え、行動すること。私たちは共創の利点を活かすため、お客様とパートナーをなるべく早い段階で巻き込みます。そしてアイデアを熟考し、交換します。力を合わせて初めて未来の最高のイノベーションを開発できるからです。
ハーティング技術センター(HQT)は、持続可能なエネルギーをサポートする設計です。オープンキャンパス式のアーキテクチャ概念で、オープンなアイデアの交換を促します。ハーティングテクノロジーグループの長期的な品質と成功を保証する絶好の環境を提供します。品質とテクノロジーはイノベーションと成長に欠かせない原動力だからです。
シングルペアイーサネット(SPE)は、IIoTとIndustry4.0を可能にするインフラの基盤です。IIoT市場が急成長を遂げるなか、私たちはこのテクノロジーを急速に前進させるため、他のテクノロジーリーダーと提携しました。SPE Industrial Partner Networkは、SPEネットワークとデバイスをセットアップするユーザに最初の窓口を提供します。このパートナーシップによって、将来のIIoTアプリケーションの開発に明確な推奨を行い、中央情報プラットフォームとなり、投資の安全性を担保して、ユーザーが将来に渡ってこの技術を信頼できるようにします。
詳細はこちら
当社はSmartFactoryネットワークのパートナーと共に、Industry 4.0と未来の工場に取り組んでいます。目標は、対等なパートナーシップとして、研究開発プロジェクトを共に前進させ、実行することです。ネットワーク独自のスマートファクトリーも備え、できる限り現実的な環境を整えています。
当社は、マサチューセッツ工科大学(MIT)のMicrosystems Technology Laboratory (MTL)とMicrosystems Industrial Group (MIG)に参加しています。MTLの研究分野はきわめて幅広く、次世代のインダストリー4.0技術の多くを形成するのに役立っています。ハーティングはその一員として、Industry 4.0の研究を推進し、学生や講師たちと協力しています。ハーティングにとって、これはConnectivity+目標の達成に役立つ重要な交流です。
より良くなることを止めた者は、良い者ではなくなる
Oliver Cromwell(1599年~1658年)
ハーティングは製品のライフサイクル全体を通してテクノロジーを考えます。製品が持続可能であり続けるために、私たちは最初から使いやすさ、重要な原材料、再生材比率に注意を払います。継続的に製造プロセスを最適化します。最適な出荷、パッケージング、リサイクルも環境ダメージの低減に役立ちます。当社が製品に関して環境保護にどう対処しているか、ここでいくつか具体例を紹介しましょう。
環境保護の頼れる存在
環境保護の右腕 当社は、バットマンのロビンやシャーロックホームズのワトソンのような、環境保護の頼れる味方です。多くの先進的な市場はハーティングテクノロジーのホームグラウンドです。風力発電、鉄道、Eモビリティのいずれにおいても、私たちの製品は持続可能性と環境保護を実現し、クリーンな未来に貢献します。
蓄電システム:Han® Sで本当に必要な時にエネルギーを
Han® Sは持続可能な蓄電システム用に特別に開発されました。これはバッテリモジュール(BM)との相互接続に使用して、モジュラー式のESSの総容量を容易に拡張し、さまざまな重要サービスへの電源供給を可能にします。こうしたサービスには、再生可能エネルギーの統合、需要シフト、ピーク負荷の低減が含まれます。ピークを低減することで、電気代を最大80%節約できます。
風力エネルギー:風力発電のイーサネットへの切り替え
ハーティングの光ファイバー伝送システムは、最新の風力タービンでイーサネット通信用のマトリクスとして機能します。提供するケーブルセットにはロータリージョイントも含まれます。長所はデータ伝送速度が上がり、システム制御が向上することです。さらにプラグ&プレイ・インターフェイスでダウンタイムも減ります。長いセットアップ時間もなくなります。システムの使用を最適化します。そして環境にも優しくなります。
スマート農業:スマートに、よりスマートに、AEF高電圧コネクタ
AEF高電圧コネクタはスマート農業を支援します。標準化された結線方式で、トラクターから器具まで、150kWの高電力を伝送します。電動モードは機械式や油圧式よりもエネルギー効率を高め、ディーゼル燃料の消費を最大20%減らします。
E-Mobility:汎用充電ケーブル
E-Mobilityへの移行を成功させるには、十分に開発された充電インフラと充電ステーションの高密度ネットワークが必要です。そのためハーティングでは、車両用充電ケーブルだけでなく、充電ステーション用の充電ケーブルや充電ソケットも生産しています。すべての共通規格をカバーし、欧州、中国、米国で生産できます。